Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Rileva gli oggetti sui nastri trasportatori

Rileva gli oggetti sui nastri trasportatori

Per coloro che vogliono controllare e monitorare i sistemi di trasporto, i sensori optoelettronici sono la scelta principale. Le nostre soluzioni, disponibili in tutti i tipi di luce, possono essere utilizzate in modo flessibile anche in situazioni di installazione limitate. Rilevano gli oggetti con le superfici più diverse sulle gamme più diverse. Questo permette di gestire anche le applicazioni più esigenti.

Le caratteristiche speciali

  • comportamento di commutazione preciso grazie al piccolo spot luminoso
  • VariantiIO-Link con ampie opzioni di parametrizzazione
  • BOS R01E - robusto alloggiamento in acciaio inossidabile e alta classe di protezione IP69K
  • BOS Q08M - estremamente compatto per l'installazione in spazi ristretti

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare