Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Rileva la presenza di fette di dati

Sensori induttivi BES

Rileva la presenza di fette di dati

Soluzioni di tracciamento semplici possono essere realizzate senza molto sforzo: Anche la semplice interrogazione di sensori binari e di misura è adatta qui. Dal momento che ognuno di questi sensori è collegato al controller, tutti i dati fluiscono automaticamente lì per un'ulteriore elaborazione. Raccomandiamo i nostri mini-sensori induttivi specialmente per il monitoraggio della presenza nell'industria elettronica, per esempio per il rilevamento dei supportii dati nella produzione di hard disk.

Le caratteristiche speciali

  • Design particolarmente piccolo e poco ingombrante: può essere integrato in assemblaggi stretti
  • Elettronica completamente integrata: nessun amplificatore esterno necessario
  • i più piccoli sensori induttivi sul mercato (diametro 3 mm, 4 mm e 5 mm, lunghezza della custodia 6 mm)
  • senza usura, come senza contatto

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare