Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Misurazione del livello nei serbatoi di stoccaggio mediante sensori di pressione

Rilevamento del livello di riempimento in serbatoi di conservazione

I sensori di pressione BSP di Balluff consentono un monitoraggio continuo del livello nei serbatoi, specialmente quando sono presenti agitatori e la misurazione costante del livello è fondamentale. Questi robusti sensori garantiscono un rilevamento affidabile del livello nei serbatoi, assicurando una gestione precisa dei fluidi e prevenendo il riempimento eccessivo.

Caratteristiche

  • La custodia in acciaio inox IP69K garantisce la longevità dei sensori e la loro idoneità agli ambienti più difficili
  • Sensibili alle variazioni di pressione idrostatica, possono essere installati in prossimità dei serbatoi per un uso efficiente dello spazio
  • Dotati di tecnologia IO-Link, permettono una perfetta integrazione nei moderni sistemi di automazione digitale
  • L’ampio intervallo di temperatura operativa li rende adatti a diverse applicazioni industriali

Downloads

  • Industry brochure filling and packaging Industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare