Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Rilevamento dell’angolo di rotazione sull’asse C

Rilevamento dell’angolo di rotazione sull’asse C

Per evitare sprechi di raccolto, l'organo trebbiante di una mietitrebbia deve trovarsi costantemente in parallelo al terreno e mantenere una distanza predefinita dal suolo. Per farlo, utilizzate il nostro sensore a ultrasuoni BUS. Questo misura la distanza dell'organo trebbiante dal suolo in almeno due punti (a destra e sinistra) e livella la distanza tramite cilindri idraulici. Questo controllo garantisce una raccolta uniforme nonché la massima resa anche in campi inclinati e pendenze.

Le particolarità

  • impiego versatile: ampio intervallo di temperatura (–25...70 °C)
  • per ambienti gravosi: nessuna compromissione da parte di nebbia, polvere e sporcizia (IP67)
  • offre un ampio margine di montaggio: distanza di lavoro (30...350 mm)

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare