Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Rilevamento dell’avanzamento vulcanizzazione in un colpo d’occhio

Rilevamento dell’avanzamento vulcanizzazione in un colpo d’occhio

Volete essere sempre aggiornati sullo stato attuale della procedura di vulcanizzazione? Con la torretta di segnalazione a LED SmartLight, vi riuscirete facilmente. La sua gamma di colori è definibile in modo personalizzato e modificabile “on the fly”. Tutti i segnali dei sensori vengono raccolti da un modulo Master IO-Link, che comanda la torretta. Potrete così sapere per tempo, con un semplice colpo d’occhio, quando la vulcanizzazione verrà terminata. E quindi, potrete avviare le successive fasi di lavorazione senza perdite di tempo.

Caratteristiche principali

  • Costanti informazioni su andamenti e tendenze
  • Gamma di colori versatile e definibile in modo personalizzato
  • Visualizzazione commutabile durante l’esercizio, senza trasformazioni meccaniche, grazie al sistema IO-Link

Downloads

  • Industry brochure tire industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare