Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Rilevamento sicuro della posizione delle bramme

Rilevamento sicuro della posizione delle bramme

I sensori di temperatura a infrarossi dimostrano le loro qualità non solo in corrispondenza del passaggio dall'impianto di colata continua al laminatoio. Concepiti per temperature elevate, monitorano senza contatto il trasporto delle bramme anche su rulli inversori, così da poter laminare le bramme in modo rapido e molto preciso. I sensori nella robusta custodia in acciaio inossidabile M30 dispongono di un indicatore multifunzione nonché di un orientamento automatico del display e, nella versione IO-Link, offrono tutti i vantaggi di uno standard di comunicazione innovativo.

Caratteristiche principali

  • rilevamento sicuro di oggetti in movimento, incandescenti
  • semplicità di messa in esercizio e d'uso
  • disponibili con interfaccia IO-Link o analogica

Argomenti correlati

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare