Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Rilevare in modo affidabile i pezzi in ambienti critici

Rilevare in modo affidabile i pezzi in ambienti critici

I nostri sensori induttivi con battuta fissa sono l'ideale per controllare con estrema affidabilità la presenza nelle presse dei pezzi in lavorazione e la loro posizione. Con la punteria in acciaio temprato, questi sensori sono concepiti per il contatto permanente e diretto con il pezzo in lavorazione. Il sensore non viene danneggiato anche se la punteria dovesse eccezionalmente comprimersi del tutto. Il sensore può essere attivato sull'intera corsa della punteria.

Le particolarità

  • disponibili tre carichi molla: basso, medio, alto
  • massima flessibilità tramite una varietà di dimensioni e quattro formati di punteria
  • facile pulizia e manutenzione grazie alla custodia in due parti
  • regolazione precisa del punto di commutazione

Downloads

  • Industry brochure automotive
  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare