Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Rilevare la posizione di cuscini e punterie

Rilevare la posizione di cuscini e punterie

Controllare in modo affidabile cuscini e punterie con i nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi. Integrato nel cilindro idraulico, un sistema di misurazione controlla con affidabilità la posizione del cuscino. E sul telaio della macchina, un ulteriore sistema misura con continuità la posizione della punteria. Forze trasversali e vibrazioni non vengono trasmesse ai sensori. Si ottiene così un risultato di misurazione sempre preciso. E un'elevata qualità dei pezzi sulla linea di pressatura.

Le particolarità

  • misurazione estremamente precisa e affidabile di corse fino a 7620 mm
  • massima linearità e risoluzione fino a 1 µm
  • nessun tempo di fermo grazie alla tecnologia priva di usura
  • facile integrazione nell'impianto tramite interfacce versatili (Profinet, Ethernet/ IP, SSI, analogica)

Downloads

  • Industry brochure automotive
  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare