Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Segnali di bundling nell'automazione e nella robotica

Moduli di rete BNI

Segnali di bundling nell'automazione e nella robotica

Per compiti di automazione supportati da robot, vi permettiamo di utilizzare una topologia di rete semplice ed economica: gli hub sensori IO-Link raccolgono i segnali dei sensori nella pinza e li trasmettono al controller. Se si collegano gli hub a un singolo modulo di rete IO-Link da 16, questo può raggruppare e inoltrare i segnali da un massimo di 272 sensori. In questo modo, si riduce la quantità di cablaggio, il peso e i costi.

Le caratteristiche speciali

  • Installazione semplice con cavi standard a tre fili
  • Parametrizzazione centrale dei dispositivi IO-Link tramite il controller
  • Diagnostica continua
  • notevole risparmio di tempo e denaro
  • Alta disponibilità del sistema

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare