Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Separare rapidamente energia e segnali su caricatori rotanti

Separare rapidamente energia e segnali su caricatori rotanti

Si opta per accoppiatori induttivi, se sul caricatore rotante tutto deve procedere con la massima rapidità e la trasmissione di energia e segnali deve essere sicura. I sistemi senza contatto alimentano i sensori e forniscono i dati di controllo tramite un traferro. Garantiscono così alle unità a sgancio rapido la pronta sostituzione delle piattaforme di carico. Sono di facile installazione, senza manutenzione e affidabili. In breve: la riuscita alternativa senza usura alla convenzionale tecnologia di collegamento.

Le particolarità

  • elevata disponibilità impianto poiché nessuna usura meccanica
  • di facile maneggevolezza grazie alle unità a sgancio rapido
  • facilità di installazione con Plug-and-Play
  • montaggio flessibile: possibilità di sfalsamento tra Base e Remote

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare