Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Sistemi di misura ottici in linea

Misurazione rapida e precisa della carrozzeria

Sistemi di misura ottici in linea

I sistemi di misura ottici hanno un vantaggio decisivo: rispetto alla misurazione tattile, registrano i dati in modo particolarmente rapido e anche senza contatto. Il successo di queste misure dipende in gran parte dalla telecamera utilizzata nel sistema di misura. La telecamera non solo deve avere un sensore ad alta risoluzione per poter catturare e misurare i dettagli più fini della superficie della carrozzeria, ma deve anche essere il più semplice possibile da integrare nell'ambiente del sistema.

Le caratteristiche speciali

  • La misurazione rapida e senza contatto riduce significativamente i tempi di misurazione rispetto ai metodi tattili.
  • L'acquisizione sincrona delle immagini consente la creazione del modello 3D anche in presenza di oggetti in movimento o di una telecamera in movimento.
  • Interfacce standard come GigE o USB3 per un'integrazione particolarmente semplice
  • Basso consumo di energia e generazione di calore
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare