Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Ident. soluzioni complete per sistemi di trasferimento

Acquisizione dati automatizzata

Ident. soluzioni complete per sistemi di trasferimento

Quando si tratta di tracciare i pezzi in automazione, non c'è alternativa alla tecnologia RFID. I sistemi ad autocontrollo registrano e documentano tutti i dati in tempo reale. Rendono tracciabile ogni singola fase della produzione, ogni materiale utilizzato e ogni risorsa operativa, in modo che le correzioni siano già possibili durante il processo in corso. Grazie a questa trasparenza completa, la tecnologia RFID crea le condizioni per l'ottimizzazione dei processi e allo stesso tempo garantisce un'elevata qualità del prodotto.

La nostra robusta unità di analisi BIS V garantisce una rapida trasmissione dei dati, tempi ciclo brevi e un'elevata sicurezza dei dati in tutte le applicazioni. Ciò consente il funzionamento misto delle diverse tecnologie RFID LF, HF e UHF. Pertanto, una sola unità di analisi è sufficiente, qualunque sia il compito che si desidera risolvere. Per un impiego indipendente dall'industria, queste prestazioni elevate con una perfetta compatibilità elettromagnetica sono naturalmente disponibili anche con tutti i comuni sistemi bus di campo.

BIS V offre quattro porte parametrizzabili indipendentemente, che consentono di utilizzare fino a quattro testine di lettura/scrittura contemporaneamente. Inoltre è possibile collegare alla porta master IO-Link integrata sensori e attuatori compatibili con IO-Link o un hub con fino a 16 sensori. In questo modo è possibile raggruppare i dati dei sensori in qualsiasi tecnologia di rete nel modo più semplice possibile. Questo semplifica la struttura della rete e consente di risparmiare tempo e denaro.

In alternativa, è possibile utilizzare anche i sistemi IO-Link Ident. Il collegamento di un sensore al master IO-Link è semplice e non richiede alcuna unità di analisi. Tutto sommato, IO-Link rende il tracciamento dei pezzi particolarmente economico.

Argomenti correlati

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare