Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Sorveglianza della pressione in fase di vulcanizzazione

Sorveglianza della pressione in fase di vulcanizzazione

I sensori di pressione Balluff assicurano un’affidabile sorveglianza di pressione durante la vulcanizzazione, contribuendo in tal modo alla sicurezza di processo. Le nostre soluzioni si possono montare sia nel pannello idraulico, sia sulle linee pneumatiche. A tale scopo, sia i trasmettitori di pressione, sia i sensori di pressione sono disponibili con display, sul quale potrete leggere i valori attuali. Entrambi i tipi di sensore convincono per l’affidabile tecnologia di misurazione. Il corpo girevole consente un montaggio versatile; la programmazione conforme agli standard VDMA permette un impiego pratico.

Caratteristiche principali

  • Campo di temperatura ampliato
  • Corpo in acciaio inox
  • Con interfaccia IO-Link, installabili in poco spazio direttamente nel punto d’interesse

Downloads

  • Industry brochure tire industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare