Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Sorvegliare con affidabilità il processo di resinatura

Sorvegliare con affidabilità il processo di resinatura

Con l'aiuto dei nostri resistenti sensori capacitivi High-Pressure-High-Temperature, già nella fase preliminare del processo di iniezione della resina si garantisce che i prodotti grezzi preformati ottengano la loro rigidità richiesta. Questi sensori sorvegliano il riempimento completo dello stampo con resina sintetica e fanno in modo che il prodotto grezzo si unisca alla resina. La loro particolare robustezza permette durate elevate, poiché resistono a pressioni e forze di adesione di grande intensità.

Le particolarità

  • per condizioni estreme: superficie attiva in acciaio inossidabile
  • per pressioni elevate fino a 150 bar e alte temperature fino a 180 °C
  • lunga durata e affidabilità di processo, grazie alla concezione senza contatto ed esente da usura
  • massima ermeticità tramite IP67, IP68 e IP69K

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare