Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Tracciabilità e lettura dei codici a barre

PACKAGING DI FINE LINEA

Nel packaging, un’identificazione affidabile è essenziale per garantire che i prodotti corretti vengano confezionati, etichettati e spediti con informazioni accurate e leggibili. Cartoni, vassoi e bundle devono essere ispezionati ad alta velocità, inclusa la verifica di codici a barre e informazioni stampate, come numero di lotto e data di scadenza.

I sensori di identificazione fissi consentono la lettura continua di codici e caratteri direttamente su linee di confezionamento ad alta velocità, mentre i lettori portatili offrono la flessibilità necessaria per controlli mobili durante le fasi di setup, le ispezioni qualità o le rilavorazioni. Combinando la lettura automatizzata dei codici a barre con la verifica basata su OCR delle informazioni stampate, i produttori ottengono una tracciabilità coerente, un controllo qualità migliore e una maggiore trasparenza di processo.

Vantaggi principali

  • Lettura affidabile dei codici a barre sulle linee di packaging
    I sensori di identificazione fissi garantiscono una lettura stabile dei codici 1D e 2D su cartoni e bundle, supportando la tracciabilità automatizzata alla massima velocità di produzione senza errori di scansione.

  • Verifica OCR di codici lotto e date di scadenza
    La funzionalità OCR integrata consente la lettura e la validazione automatiche delle informazioni stampate, come numeri di lotto o date di scadenza, contribuendo a prevenire confezioni errate o non conformi.

  • Elevata flessibilità con lettori portatili mobili
    I lettori portatili permettono agli operatori di eseguire controlli a campione, verifiche manuali, conferme di rilavorazione e scansioni logistiche ovunque siano necessarie nell’area di packaging secondario.

  • Controllo qualità e conformità migliorati
    La verifica automatizzata di codici e caratteri riduce il rischio che informazioni errate, mancanti o illeggibili raggiungano il cliente, supportando i requisiti normativi e le aspettative del mercato.

  • Tracciabilità scalabile lungo l’intera linea di packaging
    La combinazione di soluzioni di identificazione fisse e mobili consente di ampliare o adattare facilmente le funzioni di tracciabilità al variare dei requisiti di confezionamento.

BNI00L1

Moduli di rete multiprotocollo

FHW02FM

Lettori di codici portatili

BVS0060

Lettori di codici fissi

BVS0063

Lettori di codici fissi

BVS01A0

Lettori di codici fissi

BNI00L1

Moduli di rete multiprotocollo

Interfaccia
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT
Interfacce aggiuntive
8x IO-Link
Classe porta
Type A
Corrente d'uscita max.
0.25 A
Indicatore
no
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (COM 2)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
M12x1-Connettore, 5-poli, L-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
M12x1-Presa, 5-poli, L-codificato
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi digitali
16x PNP, tipo 3
Uscite digitali
8x PNP
Ingressi/uscite configurabili
sì
Corrente sommatoria US, sensore
4 A
Materiale custodia
Plastica
Acciaio inossidabile, Inserts
Dimensione
68 x 38.3 x 226.2 mm
Temperatura ambiente
-40...70 °C
Grado di protezione
IP68
IP69K
Versione IO-Link
1.1.4
Dotazione
Nastro di presa di terra
Vite M4x6
Non nella dotazione
Targhetta descrittiva
Tappo cieco
Altri dettagli del prodotto
FHW02FM

Lettori di codici portatili

Codici a barre
Auto discriminates all standard 1D codes including GS1
DataBar™ linear codes
Codici postali
Australian Post
British Post
China Post
IMB
Japanese Post
KIX Post
Planet Code
Postnet
Royal Mail Code (RM4SCC)
Codici 2D
Aztec Code
China Han Xin Code
Data Matrix
MaxiCode
Micro QR Code
QR Code
DotCode
Distanza di lettura
max. 1500 mm
Interfaccia
Bluetooth 5.0 (2.4 GHz)
Altri dettagli del prodotto
BVS0060

Lettori di codici fissi

Applicazione
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger
Codici a barre
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
Codici 2D
Aztec Code
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR Code
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Risoluzione immagini
1.2 MP(1280 x 960 pixel)
Distanza focale
9.6 mm
Portata min.
50 mm
Campo visivo
30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
Emettitore di luce, illuminazione
LED white
LED red
Interfaccia
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Dimensione
56 x 56 x 59 mm
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Altri dettagli del prodotto
BVS0063

Lettori di codici fissi

Applicazione
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger
Codici a barre
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
Codici 2D
Aztec Code
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR Code
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Risoluzione immagini
1.2 MP(1280 x 960 pixel)
Distanza focale
9.6 mm
Portata min.
50 mm
Campo visivo
30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
Emettitore di luce, illuminazione
LED white
LED red
Interfaccia
Multi-fieldbus;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Dimensione
56 x 56 x 59 mm
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Altri dettagli del prodotto
BVS01A0

Lettori di codici fissi

Applicazione
Code Identification
Codici a barre
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code
Codici 2D
Aztec Code
China Sensible Code
Codablock F
Data Matrix ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Micro QR Code
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
QR Code
Risoluzione immagini
0.4 MP (752 x 480 pixel)
Distanza di lettura
Code 39 (5mil) 90 - 125mm;
Code 128 (7,9mil) 80 - 160mm;
PDF 417 (6,7mil) 85 - 130mm;
QR Code (8,4mil) 95 - 115mm;
Data Matrix (10mil) 80 - 145mm;
QR (15mil) 40 - 210mm
Portata min.
50 mm
Emettitore di luce, illuminazione
LED red
Interfaccia
USB
Dimensione
41.1 x 24 x 33 mm
Grado di protezione
IP65
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Altri dettagli del prodotto

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare