Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Tracciabilità sicura dei pezzi in produzione e assemblaggio

Tracciabilità sicura dei pezzi in produzione e assemblaggio

Il nostro sistema High-Speed-RFID garantisce la tracciabilità del WIP (Work In Process) del vostro assemblaggio automatizzato. Le versatili unità di analisi BIS V in combinazione con le testine di scrittura/lettura ad alta velocità elaborano enormi quantità di dati in pochissimo tempo. Queste sono fino a 8 volte più veloci rispetto allo standard internazionale ISO 15693, e consentono quindi di ridurre i tempi di ciclo e incrementare le velocità produttive. Ci si può pertanto tranquillamente affidare al sistema. Infatti, a garanzia della qualità, si registra l'intero processo produttivo e si salvano tutti i dati.

Le particolarità

  • spazio per tutte le informazioni nell'impareggiabile memoria di grandi dimensioni, fino a 128 kByte
  • massima sicurezza dovuta all'archiviazione dei dati decentralizzata
  • trasparenza – tutti i dati disponibili in tempo reale
  • flessibilità – RFID e sensoristica abbinabili tramite IO-Link-Master integrato

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare