Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Tracciare componenti in materiale plastico rinfforzati in fibra di carbonio

Tracciare componenti in materiale plastico rinforzati in fibra di carbonio

Affidarsi alle nostre soluzioni per l'identificazione, quando si tratta di abbinare correttamente le parti in CFRP. Così si possono vedere tutti i dati dell'impianto di taglio/preformatura/irruvidimento, della pressa e dell'impianto di riduzione. La lettura dei dati è compito dei nostri sensori di visione nell'impianto o dei nostri robusti Barcode-Scanner portatili. Così si dispone in modo rapido e affidabile delle informazioni relative ai più comuni codici a barre 1D, 2D e impilati.

Le particolarità

  • struttura robusta e adatta all'ambito industriale in IP65 con protezione anticaduta fino a 2 m
  • sistema di puntamento intuitivo grazie alla marcatura laser ben visibile
  • basta una carica – leggere fino a 30.000 volte grazie alle batterie agli ioni di litio
  • lavorare in mobilità mediante versioni senza cavo con Bluetooth

Argomenti correlati

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare