Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Tracciare le parti nella produzione e nell'assemblaggio

Sistemi industriali RFID BIS

Tracciare le parti nella produzione e nell'assemblaggio

Il nostro sistema RFID ad alta velocità assicura la tracciabilità dello stock circolante del vostro assemblaggio automatizzato. Così, la flessibile unità di valutazione BIS V in combinazione con le testine di lettura/scrittura ad alta velocità elabora le più grandi quantità di dati nel minor tempo possibile. Questi ultimi sono fino a 8 volte più veloci dello standard mondiale ISO 15693, permettendovi di ridurre i tempi di ciclo e aumentare i tassi di produzione. Si può sempre fare affidamento sul sistema, poiché registra l'intero processo di produzione per la garanzia della qualità e memorizza tutti i dati.

Le caratteristiche speciali

  • Spazio per tutte le informazioni grazie alla grande memoria senza rivali fino a 128 kByte
  • massima sicurezza dei dati grazie allo stoccaggio decentralizzato
  • Tutti i dati disponibili in tempo reale
  • La tecnologia RFID e quella dei sensori possono essere combinate in modo flessibile tramite moduli di rete IO-Link integrati

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare