Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Tracciare le parti nella produzione e nell'assemblaggio

Sistemi industriali RFID BIS

Tracciare le parti nella produzione e nell'assemblaggio

Tracciate lo stock circolante della vostra linea di montaggio automatizzata con il nostro sistema RFID: l'unità di elaborazione flessibile BIS V elabora grandi quantità di dati nel più breve tempo possibile con testine di lettura/scrittura ad alta velocità. Poiché questi sono fino a 8 volte più veloci dello standard globale ISO 15693, i tempi ciclo sono ridotti e le rese aumentate. Per la garanzia della qualità, il sistema registra anche l'intero processo di produzione e memorizza tutti i dati.

Le caratteristiche speciali

  • Spazio per tutte le informazioni con una ampia capacità di memorizzazione fino a 128 kB
  • trasparente: tutti i dati disponibili in tempo reale
  • Flessibile: RFID e sensori possono essere combinati tramite il master IO-Link integrato

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare