Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Trasmettere energia e dati senza contatto alle pinze di scambio

Trasmettere energia e dati senza contatto alle pinze di scambio

Gli accoppiatori induttivi sono la scelta giusta quando si tratta di automatizzare il cambio della pinza. Poiché trasmettono segnali ed energia senza contatto tramite un traferro. La trasmissione del segnale non viene disturbata da agenti di separazione paraffinici. Viene eliminato il contatto meccanico dei connettori a spina sensibili allo sporco e il robot è sempre comandato con un movimento di 360 gradi.

Le particolarità

  • trasmissione esente da manutenzione senza usura meccanica e rottura del cavo
  • installazione semplicissima tramite Plug-and-Play
  • brevi tempi di riattrezzamento tramite il cambio automatizzato della pinza
  • incremento di query funzionali anche in punti finora irraggiungibili
  • facile connessione di rete con IO-Link

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare