Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Trasmissione dei dati

Trasmissione dei dati nell'industria dell'imballaggio

PACKAGING DI FINE LINEA

Nei sistemi di packaging di fine linea, come trasporto, pallettizzazione, avvolgimento con film estensibile e movimentazione dei pallet, l’architettura di controllo è fondamentale per garantire funzionamento stabile, scalabilità e alta disponibilità. Questi sistemi coprono generalmente aree estese, integrano numerosi sensori e attuatori distribuiti e devono operare in modo affidabile sotto carico continuo.

Un’architettura di controllo basata su IO-Link offre un’interfaccia digitale standardizzata per l’intero sistema. Il cablaggio semplificato, la gestione centralizzata dei parametri e la diagnostica continua consentono una struttura modulare della macchina e prestazioni prevedibili. In questo modo si favorisce un’integrazione scalabile, si riducono i tempi di fermo macchina e si aumenta la disponibilità delle macchine.

Vantaggi principali

  • Installazione semplificata su lunghe distanze
    IO-Link riduce la complessità del cablaggio punto-punto grazie a connessioni standardizzate e hub I/O decentralizzati, semplificando in modo significativo la progettazione e l’installazione di sistemi di fine linea complessi.

  • Messa in servizio e sostituzione rapide
    La parametrizzazione centralizzata di sensori e attuatori e la loro sostituzione senza regolazioni manuali consentono di ridurre al minimo i tempi di fermo durante la manutenzione e gli interventi di modifica dell’impianto.

  • Architettura modulare e scalabile
    Espansione semplice di trasportatori, pallettizzatori e stazioni senza necessità di riprogettazione.

  • Diagnostica integrata e trasparenza
    I dati continui dei dispositivi supportano una risoluzione dei problemi più rapida e la manutenzione predittiva.

  • Maggiore disponibilità e TCO ottimizzato
    Meno errori di cablaggio e operazioni basate sui dati migliorano l’uptime e l’affidabilità a lungo termine.

BNI00L1

Moduli di rete multiprotocollo

BNI00L3

Moduli di rete multiprotocollo

BIC0087

Accoppiatori induttivi

BNI00KH

Moduli di rete multiprotocollo

BIC0086

Accoppiatori induttivi

BNI00L1

Moduli di rete multiprotocollo

Interfaccia
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT
Interfacce aggiuntive
8x IO-Link
Classe porta
Type A
Corrente d'uscita max.
0.25 A
Indicatore
no
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (COM 2)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
M12x1-Connettore, 5-poli, L-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
M12x1-Presa, 5-poli, L-codificato
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi digitali
16x PNP, tipo 3
Uscite digitali
8x PNP
Ingressi/uscite configurabili
sì
Corrente sommatoria US, sensore
4 A
Materiale custodia
Plastica
Acciaio inossidabile, Inserts
Dimensione
68 x 38.3 x 226.2 mm
Temperatura ambiente
-40...70 °C
Grado di protezione
IP68
IP69K
Versione IO-Link
1.1.4
Dotazione
Nastro di presa di terra
Vite M4x6
Non nella dotazione
Targhetta descrittiva
Tappo cieco
Altri dettagli del prodotto
BNI00L3

Moduli di rete multiprotocollo

Interfaccia
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Interfacce aggiuntive
8x IO-Link
Classe porta
Type A
Corrente d'uscita max.
2 A
Indicatore
no
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (COM 2)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
M12x1-Connettore, 5-poli, L-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
M12x1-Presa, 5-poli, L-codificato
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi digitali
16x PNP, tipo 3
Uscite digitali
16x PNP
Ingressi/uscite configurabili
sì
Corrente sommatoria US, sensore
16 A
Corrente sommatoria UA, attuatore
16 A
Materiale custodia
Plastica
Acciaio inossidabile, Inserts
Dimensione
68 x 38.3 x 226.2 mm
Temperatura ambiente
-40...70 °C
Grado di protezione
IP68
IP69K
Versione IO-Link
1.1.4
Safety Hub Support
sì
Dotazione
Nastro di presa di terra
Vite M4x6
Non nella dotazione
Targhetta descrittiva
Tappo cieco
Altri dettagli del prodotto
BIC0087

Accoppiatori induttivi

Funzione
IO-Link
Forma segnale
bidirezionale
Distanza di trasmissione
0...5 mm
Componente
Remote
Collegamento
Connettore, M12x1-Presa, 5-poli
Tensione in uscita
24 VDC
Corrente nominale in uscita
1.5 A
Corrente d'uscita max.
2.2 A
Materiale custodia
Acciaio inossidabile, -
Dimensione
Ø 30 x 85 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado di protezione
IP67
Velocità di trasferimento
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud)
Tempo-ciclo additivo
0 ms
Dati di processo IN
0…32 byte
Dati di processo OUT
0…32 byte
Modalità SIO
no
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Altri dettagli del prodotto
BNI00KH

Moduli di rete multiprotocollo

Interfaccia
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
Interfacce aggiuntive
8x IO-Link
Classe porta
Type A
Corrente d'uscita max.
4 A
Indicatore
no
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (COM 2)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
M12x1-Connettore, 5-poli, L-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
M12x1-Presa, 5-poli, L-codificato
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi digitali
16x PNP, tipo 3
Uscite digitali
16x PNP
Ingressi/uscite configurabili
sì
Corrente sommatoria US, sensore
16 A
Corrente sommatoria UA, attuatore
16 A
Materiale custodia
Plastica
Acciaio inossidabile, Inserts
Dimensione
68 x 38.3 x 226.2 mm
Temperatura ambiente
-40...70 °C
Grado di protezione
IP68
IP69K
Versione IO-Link
1.1.4
Safety Hub Support
sì
Dotazione
Nastro di presa di terra
Vite M4x6
Non nella dotazione
Targhetta descrittiva
Tappo cieco
Altri dettagli del prodotto
BIC0086

Accoppiatori induttivi

Funzione
IO-Link
Forma segnale
bidirezionale
Distanza di trasmissione
0...5 mm
Componente
Base
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Tensione di esercizio nominale Ue
24 VDC
Materiale custodia
Acciaio inossidabile, -
Dimensione
Ø 30 x 85 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado di protezione
IP67
Velocità di trasferimento
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud)
Canale diagnostico: COM2 (38.4 kBaud)
Tempo-ciclo additivo
0 ms
Dati di processo IN
0…32 byte
Diagnostic channel: 2 bytes
Dati di processo OUT
0…32 byte
Diagnostic channel: 1 bytes
Modalità SIO
no
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Altri dettagli del prodotto

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare