Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Trasparenza e flessibilità per il montaggio dei motori elettrici

Trasparenza e flessibilità per il montaggio dei motori elettrici

Mediante l'identificazione con RFID si ha sempre tutto sotto controllo nel montaggio dei motori elettrici. Perché la tecnologia senza contatto documenta tutte le fasi produttive in modo rapido e affidabile. Grazie alla comunicazione Ethernet il sistema è estremamente flessibile. E particolarmente economico, con il nostro RFID-Reader All-in-One. Si evita così l'unità di analisi, poiché la robusta testina di scrittura/lettura si può collegare direttamente al piano di controllo tramite interfaccia Profinet o Ethernet/IP.

Le particolarità

  • robusta custodia in zinco pressofuso per il montaggio diretto su metallo
  • diagnosi direttamente sull'impianto tramite LED visibili da ogni lato
  • webserver integrato per il comodo monitoraggio a distanza dello stato
  • facile ampliamento del sistema con Ethernet Switch a 2 porte integrato

Argomenti correlati

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare