Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Trasporto di dati a tutti i livelli

Moduli di rete per Ethernet/IP*

Trasporto di dati a tutti i livelli

La produzione che sta diventando sempre più veloce, più flessibile, più efficiente e più adattabile richiede una comunicazione senza soluzione di continuità dal sensore a internet. Di conseguenza, il volume di dati all'interno dei processi di produzione sta crescendo. Qui, sono necessari componenti che rendano disponibili queste informazioni - e un'infrastruttura che le trasporti attraverso tutti i livelli. Questo è esattamente ciò per cui i nostri moduli di rete sono più adatti.

Le caratteristiche speciali

  • 4 A di corrente in uscita su alcune porte per il funzionamento simultaneo del motore del nastro trasportatore e dei tappi elettrici
  • Risparmio di tempo e costi grazie all'installazione rapida e alla facile integrazione
  • Web server integrato per la configurazione e la visualizzazione delle informazioni del modulo
  • Facile scambio di moduli grazie all'innovativa spina di indirizzo
  • display di facile comprensione

*altre interfacce Ethernet su richiesta

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare