Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Trasporto di segnali in modo efficiente

Hub sensori/attuatori IO-Link BNI

Trasporto di segnali in modo efficiente

Con il loro alloggiamento robusto, gli hub sensori/attuatori IO-Link di Balluff sono ideali per l'impiego in ambienti industriali difficili. I moduli I/O collegano sensori e attuatori binari e analogici al livello di controllo. L'uso dei moduli riduce significativamente il numero di cavi. Sono basati su connettori M12 o M8 e sono facili ed economici da installare e mantenere. Il monitoraggio del singolo canale specifico della porta rileva i cortocircuiti e i sovraccarichi, nonché la rottura del cavo sulla porta - un livello di diagnostica selettiva che è unico per i moduli I/O.

Le caratteristiche speciali

  • installazione e manutenzione semplici e convenienti
  • capacità diagnostica costante
  • Soluzioni individuali possibili grazie a diversi design e tecnologie di connessione

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare