Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Tutto il processo sotto controllo

Tutto il processo sotto controllo

Con i nostri sensori di distanza optoelettronici, controllerete in qualsiasi momento la flessione degli strati di materiale e, quindi, la corretta velocità dell’alimentazione materiali. Potrete così controllare al meglio il processo di produzione degli pneumatici ed intervenire tempestivamente in caso di necessità. La tecnologia Time of Flight dei sensori vi garantirà misurazioni stabili e precise, indipendentemente dal tipo di superfici. Un ulteriore vantaggio per voi: il compatto corpo concepito per l’industria, con grado di protezione IP67, è ben integrabile anche in poco spazio.

Caratteristiche principali

  • Misurazioni stabili e di elevata precisione, indipendentemente dalla superficie del materiale
  • Soppressione di primo piano e di sfondo
  • Campo di misurazione scalabile
  • Comando semplice ed intuitivo, tramite display e tasti d’impostazione

Downloads

  • Industry brochure tire industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare