Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Utilizzare tutte le tecnologie RFID simultaneamente

Sistemi industriali RFID BIS

Utilizzare tutte le tecnologie RFID simultaneamente

La nostra robusta unità di valutazione BIS V è sinonimo di trasmissione veloce dei dati, tempi di ciclo brevi e alta sicurezza dei dati in tutte le applicazioni. Permette il funzionamento misto delle tecnologie RFID LF, HF e UHF, in modo che un tipo di unità di valutazione sia sufficiente per tutti i vostri compiti. Per un uso indipendente dall'industria, il nostro processore è anche disponibile con tutti i sistemi di bus diffusi nel mondo.

Le caratteristiche speciali

  • Funzionamento misto di LF, HF e UHF su unica piattaforma
  • Quattro porte parametrizzabili in modo indipendente per il funzionamento simultaneo di un massimo di quattro testine di lettura/scrittura
  • porta master IO-Link integrata per il collegamento di sensori/attuatori compatibili con IO-Link o hub sensori con un massimo di 16 sensori
  • perfetta compatibilità elettromagnetica
  • struttura di rete razionalizzata, poiché i dati dei sensori possono essere raggruppati in qualsiasi tecnologia di rete

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare