Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Verifica del serraggio del pezzo

Verifica del serraggio del pezzo

Soltanto quanto un pezzo è ben serrato nel mandrino è possibile lavorarlo in modo corretto e mantenendo una qualità costante. Oltre ai sensori con uscita di commutazione, questo compito è affidato sempre più spesso a sistemi di posizionamento induttivi con segnale in uscita continuo. La nostra ampia gamma di sistemi di misurazione – da pochi millimetri di lunghezza a 130 mm – vi garantisce la massima precisione nelle dimensioni più svariate.

Le particolarità

  • Ampia diversificazione di varianti per risolvere i compiti più diversi
  • Elevate precisione e ripetibilità
  • Controllo continuo

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare