Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Visualizzare facilmente gli stati operativi

Non c'è mai stata così tanta flessibilità

Visualizzare facilmente gli stati operativi

Non tutti i requisiti della fabbrica intelligente sono ancora prevedibili. Tuttavia, già oggi potete immaginare la vostra automazione con un moderno dispositivo IO-Link che può essere utilizzato quasi a tempo indeterminato e che vi equipaggia perfettamente per il futuro.

Il segnalatore luminoso a LED con interfaccia IO-Link vi offre una flessibilità senza precedenti. Perché con lo SmartLight di Balluff potete visualizzare in dettaglio gli stati di funzionamento. E potete anche leggere facilmente le tendenze e le progressioni. A tale scopo, la SmartLight dispone di tre diverse modalità.

La visualizzazione di vari segnali a colori in segmenti liberamente configurabili (modalità segmento). La visualizzazione a gradiente di colore per mostrare valori misurati come il livello di riempimento, la posizione o la temperatura (modalità livello). E una luce di marcia automatica con colori di primo piano e di sfondo liberamente configurabili (modalità luce di marcia). La cosa migliore è che si può passare a qualsiasi modalità durante il funzionamento. È anche possibile cambiare i colori al volo. Perché è sufficiente configurare la SmartLight tramite l'unità di controllo. Potete quindi dimenticare la complicata conversione meccanica delle luci di segnalazione convenzionali. Inoltre, a differenza dei sistemi precedentemente disponibili sul mercato, è possibile definire individualmente il numero, le dimensioni e la definizione dei colori e delle zone.

Come tutti i dispositivi IO-Link, SmartLight è facile da collegare e installare. Utilizzando un cavo sensore a tre fili, è possibile collegarlo rapidamente al sistema e stabilire già la piena funzionalità.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare