Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

IO-Link Starter Kit

Inizia il tuo percorso nel mondo IO-Link

Inizia il tuo percorso verso la smart factory con il nostro IO-Link-Starter-Kit (BAV003H), una soluzione all-in-one progettata per integrare sensori e attuatori in modo rapido e semplice. Grazie a componenti preconfigurati, software intuitivo e connettività plug-and-play, puoi valutare, implementare ed integrare rapidamente l'IO-Link in applicazioni reali. Riduci i tempi di messa in servizio, ottieni informazioni preziose sul funzionamento delle macchine e prepara la tua automazione alle sfide future con il minimo sforzo.

Caratteristiche principali

  • Vantaggi della gamma Balluff
    Con una delle offerte IO-Link più complete sul mercato, Balluff propone master IO-Link, hub, sensori, cavi, componenti per reti industriali, oltre a soluzioni IO-Link Wireless e IO-Link Safety.

  • Visibilità completa sui dati macchina, fin dal primo utilizzo
    I valori di processo, i parametri e le informazioni diagnostiche dei dispositivi IO-Link collegati sono immediatamente disponibili, facilitando il monitoraggio e l'individuazione di eventuali anomalie.

  • Supporto all'evoluzione verso la smart factory
    IO-Link consente di integrare i dati provenienti dai sensori nei sistemi di automazione e nei processi di digitalizzazione, creando le basi per il monitoraggio delle condizioni, la manutenzione predittiva e l'ottimizzazione dei processi.

  • Minore impegno nella messa in servizio
    IO-Link consente una parametrizzazione centralizzata e una sostituzione più semplice dei dispositivi, riducendo i tempi di messa in servizio e semplificando la manutenzione.
    I master IO-Link rappresentano il punto di collegamento intelligente tra sensori, attuatori e sistema di controllo, con un'interfaccia web integrata che rende ancora più semplice la configurazione e la gestione dei dispositivi.

Il nostro Starter Kit: il modo più semplice per iniziare

Il kit contiene tutto il necessario per iniziare:

L’utilizzo pratico dello IO-Link Starter Kit – Esempio di topologia

Manuale d'uso

Passo dopo passo per principianti

Installazione e messa in servizio semplici e veloci. Lo Starter Kit include tutte le informazioni necessarie per iniziare subito. Per istruzioni approfondite sull'installazione, la configurazione e l'utilizzo, consulta il Manuale Utente disponibile di seguito.

BAV003H

IO-Link Starter Kit

BAV003H

IO-Link Starter Kit

Principio di funzionamento
Distributore attivo
Collegamento
2x M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato M12x1-Connettore, 5-poli, L-codificato
Materiale custodia
Plastica
Acciaio inossidabile, Inserts
Temperatura ambiente
-40...70 °C
Altri dettagli del prodotto

Downloads

  • IO-Link Starter Kit
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare