07.05.2019
Accoppiatore induttivo per collegare fino a quattro sensori
Trasmissione esente da usura di dati ed energia
Per molte applicazioni, gli accoppiatori induttivi rappresentano un’autentica panacea. Essi, infatti, trasmettono simultaneamente e senza contatto dati ed energia, attraverso un traferro. I vantaggi per voi? Considerevoli – e sotto molti punti di vista. Ad esempio, viene totalmente escluso il rischio di rottura di cavi; inoltre, non occorre più configurare i contatti di connettori meccanici.
Con il nuovo accoppiatore induttivo Balluff disporrete di un sistema in grado di trasmettere segnali fino ad un massimo di quattro sensori. Il tutto, in completa assenza di usura. Un’apposita sorveglianza di temperatura interna all’accoppiatore induttivo protegge il sistema dal surriscaldamento. Con il LED di stato, presente su Base e Remote, rileverete in un colpo d’occhio lo stato di funzionamento del relativo componente.
Concepito al meglio in ogni dettaglio, il nuovo accoppiatore a 4 bit Balluff. Ed una soluzione ideale per una serie di applicazioni fra le più svariate: ad esempio, il tavolo rotante, al quale vengono trasmessi dati sensoristici da parti di macchine rotanti o fisse.
Caratteristiche principali
- Compatta struttura cilindrica (Ø 18 mm)
- Trasmissione assiale o radiale di dati sensoristici ed energia
- Assenza di usura meccanica
- Del tutto esente da manutenzione
- Soluzione adatta agli ambienti gravosi, grazie all’elevato grado di protezione (IP67)
- Sorveglianza interna di temperatura
- Stato di funzionamento visualizzato su Base e Remote

Argomenti correlati
Downloads
-
Inductive Coupler for connecting up to four Sensors