Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

11.07.2025

Ampliamento del portfolio encoder

Interfaccia IO-Link per un'integrazione semplice e una maggiore efficienza

Ampliamento del portafoglio di encoder

Gli encoder rotativi trovano impiego ovunque avvengano dei movimenti: automazione, robotica, macchine utensili e macchine per il packaging. Quelli proposti da Balluff rilevano con precisione posizioni, velocità e movimenti angolari anche in condizioni ambientali difficili e con carichi elevati sull'albero.

Applicazioni rotative: tutti i vantaggi di IO-Link

L'ampliamento del portfolio di encoder con nuove versioni IO-Link estende le potenzialità dell’ecosistema Balluff anche alle applicazioni rotative.

Questi encoder che, oltre alla comprovata robustezza Balluff, offrono un’installazione rapida, una messa in servizio semplificata e un’elevata resistenza ai disturbi elettrici, consentono infatti di sfruttare i benefici dell’IO-Link anche su pinze, bracci robotici o processi roll-to-roll, garantendo prestazioni paragonabili a quelle degli encoder rotativi standard.

La compatibilità con qualsiasi master IO-Link, garantisce un’integrazione più rapida e la praticità d'uso di un sistema unico.

Caratteristiche

  • Interfaccia IO-Link (IO-Link COM3)
  • Compatibilità perfetta con l'ambiente IO-Link di Balluff
  • Funzionalità migliorate
  • Messa in servizio semplificata
  • Robustezza per applicazioni industriali
  • Contatore integrato delle ore di funzionamento
  • Monitoraggio della temperatura e della tensione di esercizio

Design versatili per molteplici applicazioni

Encoder rotativo con design a flangia sincrona

Per un'installazione flessibile in azionamenti e riduttori

Encoder rotativo con flangia clamp

Per un'installazione flessibile nell'ingegneria meccanica

Encoder rotativo ad albero cavo

Ideale per installazioni in spazi ristretti con perfetto allineamento assiale

Downloads

  • Rotary Encoders: Now With Additional Functions Thanks To Io-Link
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare