Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

07.05.2019

Banda luminosa laser compatta con IO-Link

Grande funzionalità in un corpo compatto

Banda luminosa laser compatta con IO-Link

Se, in difficili condizioni d’installazione in un reparto Produzione, Confezionamento o Controllo Qualità, occorre identificare oggetti diversi, la banda luminosa laser, compatta e versatile, è davvero l’ideale: tale barriera fotoelettrica con IO-Link, infatti, consente numerose modalità di misurazione, quali ad esempio Diametro oggetto, Posizione oggetto, Larghezza traferro, Posizione traferro o Posizione bordo. Inoltre, disporrete di modalità aggiuntive, quali Conteggio o Compensazione valore nominale/effettivo, che potrete impiegare simultaneamente. E grazie al contaore di funzionamento integrato, ora potrete sorvegliare i vostri processi in modo ancora più preciso e visualizzare gli intervalli di manutenzione.

L’interfaccia IO-Link consente l’archiviazione/gestione dati centralizzata e, quindi, una configurazione semplice e veloce, anche con modifiche di formato durante il processo produttivo. Grazie ad IO-Link, i segnali con valori numerici vengono trasmessi in modo sicuro e non falsato, ad esempio nel posizionamento di bordi o nel rilevamento di diametri.

Mediante queste funzioni, potrete impiegare la banda luminosa laser, ad esempio, per un preciso riconoscimento di posizione, per classificazione di oggetti o per un’agevole cernitura di parti in base a dimensioni o diametri. Nell’Assicurazione Qualità, ciò consente di sorvegliare, ad esempio, altezze di oggetti, misure di traferro o fori. È altresì possibile un preciso rilevamento di bordi guida, anche con materiali otticamente complessi. E grazie alla compatta struttura del trasmettitore e del ricevitore, ora potrete risolvere anche applicazioni in spazi molto ristretti e posizioni d’interrogazione in punti difficilmente accessibili.

Caratteristiche principali

  • Riconoscimento di posizione altamente preciso
  • Agevole differenziazione dimensionale di diametri
  • Controllo Qualità di misure di traferro
  • Preciso riconoscimento di bordi
  • Agevole configurazione e parametrizzazione tramite IO-Link
  • Corpo compatto, per un ingombro ridotto

Banda luminosa laser compatta con IO-Link

Downloads

  • Compact Laser Light Band with IO-Link

Avete domande? Siete pregati di contattarci

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare