Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

14.05.2018

Calotte protez. per sens. instal. a filo

Protezione della superficie attiva del sensore contro eventuali danneggiamenti da urto

Calotte di protezione per sensori installati a filo

Qualora le superfici del sensore venissero danneggiate, ciò potrebbe essere causa di rilevazioni errate o di un guasto del sensore. Per i sensori con installazione a filo, Balluff offre pertanto una calotta di protezione in grado di offrire protezione contro eventuali danneggiamenti da urto. Ciò consente di prolungare l'utilizzo del sensore anche in applicazioni con condizioni gravose, quali ad esempio gli ambienti di saldatura.

La calotta di protezione è caratterizzata da un rivestimento Sun-73, che ripara dagli spruzzi di saldatura. E grazie alla migliorata barriera termica risulta particolarmente resistente alle alte temperature. Con la nostra calotta di protezione è pertanto possibile utilizzare il sensore in ambienti di saldatura MIG, nei quali viene sviluppata un notevole quantità di calore e si possono verificare spruzzi di saldatura.
La calotta di protezione Balluff è di semplice installazione: È sufficiente avvitarla semplicemente all'estremità della custodia del sensore ed allinearla con la superficie attiva. Mediante l'estremità piegata è possibile posizionare con semplicità la calotta e fissarla in modo sicuro con l'apposita vite di regolazione.

Caratteristiche specifiche

  • Rivestimento Sun-73 resistente agli spruzzi di saldatura
  • Resistente alle alte temperature
  • Posizionamento sicuro grazie alla vite di regolazione dotata di blocco
  • Pulizia semplice

Calotte di protezione

Downloads

  • Face Savers for Flush Mounted Sensors

Avete domande? Siete pregati di contattarci

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare