Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

29.05.2018

Convertitori IO-Link dispositivi RS232

La soluzione semplice e pratica per connettere RS232 con IO-Link

Convertitori IO-Link dispositivi RS232

Contrariamente alle abituali supposizioni, la comunicazione seriale RS232 è ancora utilizzata in molte applicazioni industriali. Un tipico esempio arriva dall'utilizzo di scanner per codici a barre nell'industria automobilistica o del packaging.

L'integrazione di interfacce RS232 nell'architettura di controllo esistente richiede un certo impegno. Spesso, per farlo sono necessari componenti speciali, come ad esempio le schede RS232 per il controllo. Per molti, questo rappresenta un ostacolonell'adottare IO-Link, tanto da non poter sfruttare appieno i vantaggi del moderno standard di comunicazione.
L'aiuto arriva dai nostri convertitori IO-Link per dispositivi RS232. Con i convertitori, i dispositivi RS232 si possono facilmente collegare direttamente a una porta IO-Link. Pertanto, le schede RS232 non sono più necessarie. Ora avete a disposizione una soluzione pratica e semplice da realizzare, per la comunicazione unificata e coerente di tutti i dispositivi e il trasferimento dati bidirezionale con il controllo. E, da non dimenticare: da un punto centrale si possono monitorare con affidabilità tutti i dispositivi e parametrizzare in modo semplice e veloce.

Le particolarità

  • per la comunicazione bidirezionale tra RS232 e IO-Link
  • due ingressi digitali
  • alimentazione di dispositivi RS232 con 24 V DC
  • facili possibilità di diagnosi mediante LED di stato
  • pregiata e robusta custodia in acciaio inox IP67 con caratteristiche pregiate

Convertitori IO-Link dispositivi RS232

Downloads

  • IO-Link Converter for RS232 Devices

Avete domande? Siete pregati di contattarci

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare