Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

31.10.2018

Convertitori IO-Link per segnali di ingresso e di uscita analogici

Conversione dei segnali analogici in segnali IO-Link e riduzione dei costi

Conversione dei segnali analogici in segnali IO-Link

Nella maggior parte di impianti e macchinari i segnali analogici rappresentano circa il 10% del traffico dati disponibile. Tuttavia, il collegamento e l'integrazione di segnali di ingresso/uscita analogici comportano costi elevati. Ad esempio, l'installazione di linee schermate e il comando di costosi gruppi di ingresso multicanale.

Con i convertitori IO-Link di Balluff tutto avviene in un batter d'occhio. Forniscono un tangibile risparmio potenziale di costi negli impianti con limitato patrimonio di segnali analogici. Anziché un cavo schermato oneroso, si possono utilizzare diversi cavi a 3 fili non schermati. Oltre a ciò, la neutralità del segnale dei gruppi IO-Link-Master in combinazione con i convertitori IO-Link garantisce la massima varianza del segnale.

Tramite i nostri convertitori IO-Link si possono così utilizzare vari segnali di corrente/tensione in ingresso/uscita su un gruppo costruttivo.

Le particolarità

  • Trasformazione segnali di ingresso/uscita analogici in IO-Link
  • Segnale di tensione/corrente, sensore Pt o elemento termico configurabile
  • diverse interfacce di corrente/tensione disponibili (0...10 V, 5…10 V, –10…+10 V, 0…5 V, –5…+5 V, 0...20 mA, 4…20 mA)
  • risoluzioni regolabili (10…16 Bit)
  • elevata classe di protezione per condizioni ambientali gravose

Convertitori IO-Link per segnali di ingresso e di uscita analogici

Argomenti correlati

Downloads

  • IO-Link Converter for Analog In- and Output Signals

Avete domande? Siete pregati di contattarci

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare