13.10.2026
Cybersicurezza certificata: Balluff compie il passo successivo verso il CRA
Con la certificazione ISO/IEC 27001 e i primi prodotti pronti per il CRA, Balluff aiuta i clienti a soddisfare in modo efficiente i futuri requisiti di cybersicurezza.
Neuhausen auf den Fildern – Balluff ha ottenuto con successo la certificazione del proprio sistema di gestione della sicurezza delle informazioni secondo la norma ISO/IEC 27001:2022. La norma, riconosciuta a livello internazionale, attesta che l’azienda identifica, valuta e gestisce sistematicamente i rischi per la sicurezza delle informazioni. Clienti e partner beneficiano di processi verificati per la protezione delle informazioni e dei dati rilevanti, in particolare nello sviluppo, nella fornitura e nell’assistenza di soluzioni di automazione connesse.
Processi verificati, miglioramento continuo
L’ambito di applicazione certificato comprende i processi di elaborazione delle informazioni di Balluff GmbH presso la sede di Neuhausen auf den Fildern: dalle funzioni centrali di vendita, incluso il webshop, allo sviluppo dei prodotti, alla tecnologia di produzione, alla logistica e agli acquisti, fino a IT, risorse umane, finanza e amministrazione. Il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni copre così le interfacce centrali nell’ambito della collaborazione con clienti e partner. Audit periodici verificano l’efficacia delle misure e ne favoriscono l’adeguamento ai nuovi rischi.
La gestione sicura delle informazioni è un requisito fondamentale per una collaborazione affidabile con i nostri clienti e partner. Con questa certificazione dimostriamo che in Balluff gestiamo la sicurezza delle informazioni in modo strutturato e vincolante, migliorandola costantemente.
Frank Nonnenmann, Amministratore delegato Supply Chain e Digital presso Balluff
La sicurezza delle informazioni come base per prodotti pronti per il CRA
La certificazione contribuisce inoltre alla preparazione al Cyber Resilience Act (CRA) europeo, che stabilisce requisiti vincolanti di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali. Balluff tiene conto della cybersicurezza durante l’intero ciclo di vita del prodotto: attraverso un Secure Product Development Lifecycle conforme alla norma IEC 62443-4-1, aggiornamenti di sicurezza previsti tramite la Balluff Update Plattform, una documentazione pratica per un’integrazione sicura e un Product Security Incident Response Team (PSIRT) come punto di contatto centrale per le segnalazioni di vulnerabilità.
Per i costruttori di macchine e impianti, ciò crea presupposti importanti per gestire in modo più efficiente le valutazioni dei rischi, gli audit dei fornitori e le successive attestazioni di conformità. Poiché il CRA dovrà essere pienamente rispettato solo a partire dall’11 dicembre 2027, Balluff utilizza consapevolmente la definizione «pronti per il CRA» anziché parlare di conformità formale al CRA. Balluff offre già oggi i primi prodotti «pronti per il CRA», tra cui moduli di rete, sensori ottici a forcella e indicatori luminosi; seguiranno altri gruppi di prodotti.
Ulteriori informazioni
Informazioni sull’azienda Balluff
Fondata nel 1921 a Neuhausen a. d. F., Balluff, con i suoi 3.700 dipendenti in tutto il mondo, è sinonimo di tecnologia innovativa, qualità ed esperienza intersettoriale nell’automazione industriale. In qualità di specialista leader nella sensoristica e nell’automazione, l’azienda familiare di quarta generazione offre un portafoglio completo di soluzioni di alta qualità per sensori, identificazione, reti e software.
Nel 2025 il Gruppo Balluff ha registrato un fatturato di circa 501 milioni di euro. Oltre alla sede centrale di Neuhausen a. d. F., Balluff dispone di sedi commerciali, produttive e di sviluppo in tutto il mondo ed è presente in 68 Paesi con 38 filiali e ulteriori rappresentanze. Ciò garantisce ai clienti una rapida disponibilità dei prodotti a livello globale e un’elevata qualità della consulenza e dell’assistenza direttamente in loco.
Downloads
-
Certificate ISO 27001 Germany