Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

15.05.2018

Encoder a codifica magnetica

Impiego universale, anche in condizioni impegnative

Impiego universale, anche in condizioni impegnative

L’encoder lineare incrementale a codifica magnetica BML SF2 è stato sviluppato per un impiego universale ed affidabile nelle applicazioni in cui occorra armonizzare maggiori tolleranze di montaggio con un’elevata efficienza di sistema. Perciò, anche con distanze di montaggio sino ad 1,0 mm, è possibile ottenere una precisione di sistema sino a ±12 μm. Inoltre, la struttura compatta e il ridotto peso della testina consentono d’integrare agevolmente il sistema di misurazione, anche in spazi molto ridotti e in applicazioni ad elevata dinamica.

Il modello BML SF2 è dotato d’interfacce analogiche Sin/Cos, oppure digitali A/B/Z, che consentono di collegarlo agevolmente a schede d’ingresso incrementali. L’apposito LED integrato indica in modo pratico lo stato del sistema, agevolando installazione, messa in servizio, normale funzionamento ed allestimento, ad esempio quando occorra ripreparare la macchina.
Grazie alla grande versatilità e robustezza, l’encoder a codifica magnetica BML SF2 è l’aiuto ideale per applicazioni impegnative nella costruzione di macchine speciali, come anche nelle macchine ad asportazione di truciolo, nelle macchine da taglio e nelle formatrici. Ed anche in tutte le applicazioni in cui altre soluzioni di misurazione della corsa ed angolare non offrano la precisione e le tolleranze d’installazione necessarie.

Caratteristiche specifiche

  • Affidabile: principio di misurazione senza contatto ed esente da usura
  • Universale: lunghezze di misurazione sino a 48 m; elevata precisione di sistema, sino a ±12 μm
  • Risparmio di tempo: l’elevata distanza di lettura, sino ad 1,8 mm, agevola il montaggio
  • Pratico: LED indicatore di stato, per un funzionamento sicuro
  • Altamente integrabile: la struttura estremamente compatta richiede spazi minimi

Encoder a codifica magnetica BML SF2

Downloads

  • Magnetic Encoder System BML SF2

Avete domande? Siete pregati di contattarci

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare