Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

05.11.2019

Encoder a codifica magnetica con interfaccia Drive-Cliq

Utilizzo universale – da collegare direttamente e semplicemente alla tecnologia di azionamento

Encoder a codifica magnetica con interfaccia Drive-Cliq

Il sistema di misurazione angolare e l'encoder a codifica magnetica assoluti BML SGA convincono in tutte le applicazioni nelle quali è necessaria una precisione estrema della posizione, sia assoluta che di fine corsa. Durante l'impiego si dispone di un ampie tolleranze, poiché è ammesso sia togliere che reinserire l'elemento da misurare. Ciò consente di sfruttare soluzioni semplici ed economiche per applicazioni esigenti nell'ambito dell'automazione e dell'ingegneria meccanica, in particolare per macchine speciali. È possibile equipaggiare a posteriori il sistema.

Grazie alla sua interfaccia Drive-Cliq l'encoder può essere integrato perfettamente nei comandi Siemens. Siemens, a questo proposito, ha certificato l'encoder. Grazie a Plug-and-Play il collegamento raggiunge facilmente il comando. Quindi il comando riconosce automaticamente il sensore e le impostazioni di base.

Il controllo continuo della plausibilità garantisce una plausibilità elevata poiché il sistema rileva costantemente la qualità della misurazione. Il monitoraggio automatico dello stato verifica la qualità del segnale. E mediante il comando si possono giudicare i livelli di funzionamento.

Caratteristiche principali

  • Affidabile: principio di misurazione senza contatto ed esente da usura
  • Universale: lunghezze di misurazione fino a 48 m, elevata precisione di sistema fino a ±12 μm, risoluzione 1 μm
  • Risparmio di tempo: l'elevata distanza di lettura fino a 1,3 mm facilita il montaggio
  • Soluzione pratica: LED di stato e funzioni diagnostiche per un azionamento affidabile e una manutenzione rapida
  • Facilmente integrabile: forma compatta salvaspazio

Encoder a codifica magnetica con interfaccia Drive-Cliq

Downloads

  • Magnetic encoder with Drive-Cliq interface

Avete domande? Siete pregati di contattarci

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare