Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

10.09.2019

Encoder a codifica magnetica con interfaccia IO-Link

Encoder assoluto con interfaccia IO-Link, profilo Smart Sensor 2.0 e Condition Monitoring

Encoder assoluto con interfaccia IO-Link

Il sistema di misurazione assoluto BML SL1 convince in qualsiasi applicazione che richieda assoluta precisione di posizioni e posizioni finali. Sviluppato per compiti di misurazione e posizionamento in qualsiasi settore, abbina ai vantaggi di un sistema di misurazione a nastro magnetico l’interfaccia più innovativa nell’ambito dei sistemi di comando.

L’emissione delle informazioni di posizione avviene semplicemente tramite l’interfaccia IO-Link integrata. Per applicazioni di regolazione, è disponibile un’interfaccia analogica opzionale.
IO-Link vi offre funzioni di parametrizzazione e diagnostica, che consentono, ad esempio, la sorveglianza di stato (Condition Monitoring) del sistema di misurazione.

Dove altri encoder risultano troppo grandi, lenti o imprecisi, oppure troppo poco flessibili, di BML SL1 potrete fidarvi. Il tutto, con grande semplicità di collegamento in sistemi IO-Link.

Che si tratti di movimenti lineari o rotatori, misurazione della corsa o angolare, corse brevi o estese, questo sistema rappresenta una soluzione semplice e conveniente per innumerevoli applicazioni.

Caratteristiche principali

  • Grande semplicità di collegamento tramite IO-Link
  • Rilevamento di corsa fino a 8 m, con massima precisione
  • Grande flessibilità, grazie a complete funzioni di parametrizzazione ed alle informazioni di diagnostica e di stato, tramite IO-Link
  • Montaggio agevole e funzionamento sicuro, grazie all’elevata distanza di lettura, sino a 1,3 mm
  • Uscita di misurazione analogica opzionale per applicazioni di regolazione

BML SL1

Downloads

  • Magnetic Encoder System BML SL1

Avete domande? Siete pregati di contattarci

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare