Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

27.10.2017

Hub sensori/attuatori a separ. galvanica

Modulo di ingresso/uscita tutto in uno con segmento attuatori disinseribile in sicurezza

Hub ingresso/uscita IO-Link di tipo BNI IOL-355

La soluzione tutto in uno offre la possibilità di collegare a un modulo sia sensori che attuatori. Al contempo potete disinserire il modo sicuro il segmento attuatori tramite un circuito di sicurezza commutabile separatamente. Perché l'hub ingresso/uscita IO-Link di tipo BNI IOL-355... è diviso in due segmenti separati galvanicamente.

Per interrompere in modo sicuro la tensione di alimentazione del segmento attuatori è necessario un dispositivo di sicurezza esterno. Il modulo consente di implementare funzioni di sicurezza fino a SIL2 conformemente a EN62061.

Con questo modulo è possibile azionare fino a otto ingressi e uscite digitali. Se la connessione IO-Link viene interrotta, le uscite assumono stati predefiniti. Tali stati rimangono attivi fino al ripristino della connessione IO-Link.

Le caratteristiche particolari

  • collegamento di segnali di ingresso e uscita a un solo modulo
  • segnali di uscita disinseribili in tutta sicurezza mediante separazione galvanica
  • facile diagnosi tramite IO-Link e LED di stato
  • per ambienti gravosi: robusta custodia in metallo IP67

Balluff BNI00CL

Downloads

  • Galvanically Isolated Sensor/Actuator Hub BNI IOL-355 – all-in-one I/O module with safely interruptible actuator segment

Avete domande? Siete pregati di contattarci

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare