Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

30.06.2022

Il modulo I/O di sicurezza CIP per applicazioni di sicurezza industriale

Affidabile e robusto

Il modulo I/O di sicurezza CIP per applicazioni di sicurezza industriale

L'automazione ha bisogno di sicurezza e affidabilità. Per garantire questo sia per i sistemi che per gli operatori, Balluff offre un portafoglio completo di reti Safety. Balluff amplia questo portafoglio con il nuovo modulo I/O CIP Safety.

Networking sicuro per il vostro settore

Il modulo è una soluzione affidabile per il collegamento sicuro di sensori e attuatori ai controllori industriali, anche in ambienti difficili con influenze quali polvere, vibrazioni o liquidi. Il modulo, che può essere montato direttamente sulla macchina e ha un alloggiamento certificato IP67, comunica con quasi tutti i componenti di sicurezza tramite EtherNet/IP utilizzando lo standard CIP Safety. La combinazione di protocolli consente lo scambio di dati standard e di sicurezza e di informazioni diagnostiche attraverso un'unica rete Ethernet.

Implementazione delle funzioni di sicurezza in un ambiente industriale

Il modulo I/O CIP Safety di Balluff è una soluzione all'avanguardia nel campo della tecnologia di sicurezza funzionale che soddisfa anche le elevate esigenze dell'ambiente industriale. È estremamente flessibile e consente il collegamento di componenti convenzionali e di sicurezza. La combinazione di 12 ingressi e 4 uscite sicure consente un uso versatile del modulo nell'ambito della tecnologia di automazione sicura, ad esempio nelle applicazioni automobilistiche. La chiave di memoria integrata consente di sostituire il modulo in un minuto, senza bisogno di attrezzi speciali e di una nuova messa in servizio.

Le caratteristiche speciali

  • Integrazione, acquisizione e controllo di componenti di sicurezza in applicazioni sicure fino a SIL3, Cat.4/PLe
  • Elaborazione affidabile di dati applicativi sicuri
  • collegamento di dispositivi di sicurezza a singolo e doppio canale
  • adatto per il collegamento di componenti convenzionali e di sicurezza
  • uscite digitali per pilotare fino a 2A per canale doppio
  • montaggio salvaspazio sulla macchina
  • Grado di protezione IP67, certificato TÜV e ODVA
  • LED di autocontrollo e diagnostica
BNI00HN

Moduli I/O di sicurezza CIP

BNI00HN

Moduli I/O di sicurezza CIP

Interfaccia
EtherNet/IP
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
7/8"-Connettore, 4-poli
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi digitali
12x PNP, tipo 3
Uscite digitali
4x PNP
Ingressi/uscite configurabili
no
Materiale custodia
PBT
Dimensione
60 x 44 x 235 mm
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP67
Altri dettagli del prodotto

Argomenti correlati

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare