Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

28.08.2024

Il sensore magnetico BMF T-Slot

Per una maggiore flessibilità nell'automazione

Il sensore magnetico BMF T-Slot

I sensori magnetici di Balluff sono indispensabili nell'industria moderna. Vengono utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni, dall'automazione di una fabbrica alla robotica. Grazie al rilevamento della posizione senza contatto, i sensori di campo magnetico di Balluff sono assolutamente affidabili e privi di usura: nessuna erosione dei contatti, nessun rimbalzo e solo punti di commutazione puliti, anche a velocità di spostamento elevate.

Il BMF T-Slot stabilisce nuovi standard nel mondo dei sensori magnetici. In particolare, grazie al suo eccezionale rapporto qualità-prezzo e all'innovativa capacità di riconoscere automaticamente l'allineamento dei magneti sia in senso assiale che radiale. Questo lo rende la prima scelta per gli OEM e gli utenti finali nei segmenti della movimentazione dei materiali, dei sistemi pneumatici e delle apparecchiature di imballaggio.

L'efficienza dei costi incontra il rilevamento avanzato

Il BMF T-Slot rappresenta una semplificazione intelligente all'interno della nostra gamma di prodotti, concentrandosi sull'essenziale senza compromettere le prestazioni. Balluff presenta così un'offerta più snella ed efficiente, che non solo semplifica il processo di selezione per i nostri clienti, ma porta anche a significativi risparmi sui costi. Questo è esemplificato dalla capacità di riconoscere automaticamente l'allineamento dei magneti sia in senso assiale che radiale.

La trasparenza e la disponibilità del sistema garantiscono un funzionamento regolare e una facile manutenzione. Allo stesso tempo, il montaggio e lo smontaggio dall'alto sono particolarmente semplici e consentono un'integrazione rapida e senza complicazioni nei sistemi esistenti. In combinazione con l'ottimizzazione della vite di serraggio, la scanalatura a T è una soluzione ineguagliabile che non solo aumenta l'efficienza, ma migliora anche l'affidabilità operativa.

Le caratteristiche speciali

  • Miglior rapporto qualità-prezzo
  • Rilevamento automatico dell'allineamento assiale e radiale
  • Ottimizzazione della vite di serraggio
  • Trasparenza e disponibilità del sistema
  • Semplice montaggio/smontaggio dall'alto

Sensori magnetici BMF T-Slot nei cilindri pneumatici

I sensori per cilindri sono utilizzati per rilevare la posizione del pistone nei cilindri pneumatici. Sono montati direttamente sul cilindro.

Rilevano l'anello magnetico collegato al pistone attraverso la parete dell'alloggiamento, realizzata in materiale non magnetizzabile (ad es. alluminio, ottone o acciaio inox).

Sensori magnetici BMF T-Slot nelle pinze

Le pinze (per piccoli pezzi, universali, per grandi corse, girevoli) sono ideali per la manipolazione sicura e precisa dei pezzi.

La possibilità di dotare le pinze di interruttori magnetici ne aumenta la funzionalità, l'affidabilità del processo e la produttività.

Prodotti

Sensore di campo magnetico BMF T-Slot

BMF00PM

BMF00PP

BMF00PW

BMF00PN

BMF00PM

Forma scanalatura
Scanalatura a T
Dimensione
23.5 x 5 x 5.5 mm
Principio di funzionamento
Sensore di campo magnetico
Collegamento
M8x1-Connettore, 3-poli
Cavo
TPU, 0.3 m
Applicazione
Cilindro pneumatico con scanalatura a T. Per le quote vedere schizzo nella vista prodotto.
Fissaggio
installabile dall'alto nella scanalatura a T
Materiale custodia
PA 12
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
3000 Hz
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
cULus
CE
UKCA
WEEE
Altri dettagli del prodotto
BMF00PP

Forma scanalatura
Scanalatura a T
Dimensione
23.5 x 5 x 5.5 mm
Principio di funzionamento
Sensore di campo magnetico
Collegamento
M8x1-Connettore, 4-poli
Cavo
TPU, 0.3 m
Applicazione
Cilindro pneumatico con scanalatura a T. Per le quote vedere schizzo nella vista prodotto.
Fissaggio
installabile dall'alto nella scanalatura a T
Materiale custodia
PA 12
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
3000 Hz
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
cULus
CE
UKCA
WEEE
Altri dettagli del prodotto
BMF00PW

Forma scanalatura
Scanalatura a T
Dimensione
23.5 x 5 x 5.5 mm
Principio di funzionamento
Sensore di campo magnetico
Cavo
TPU, 2 m
Applicazione
Cilindro pneumatico con scanalatura a T. Per le quote vedere schizzo nella vista prodotto.
Fissaggio
installabile dall'alto nella scanalatura a T
Materiale custodia
PA 12
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
3000 Hz
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
cULus
CE
UKCA
WEEE
Altri dettagli del prodotto
BMF00PN

Forma scanalatura
Scanalatura a T
Dimensione
23.5 x 5 x 5.5 mm
Principio di funzionamento
Sensore di campo magnetico
Cavo
TPU, 1 m
Applicazione
Cilindro pneumatico con scanalatura a T. Per le quote vedere schizzo nella vista prodotto.
Fissaggio
installabile dall'alto nella scanalatura a T
Materiale custodia
PA 12
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
3000 Hz
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
cULus
CE
UKCA
WEEE
Altri dettagli del prodotto

Staffa di montaggio

BAM02W1

BAM01Y9

BAM01M9

BAM01MA

BAM02W1

Principio di funzionamento
Angolare di ritegno BMF
Applicazione
cilindro pneumatico, rotondo senza scanalatura oppure tirante
Diametro pistone 8 - 25 mm
Per BMF 307 e BMF 315
Utilizzo
per sensori di campo magnetico BMF 307
Materiale
Acciaio inossidabile
Zinco pressofuso
Temperatura ambiente
-30...80 °C
Altri dettagli del prodotto
BAM01Y9

Principio di funzionamento
Angolare di ritegno BMF
Applicazione
cilindro pneumatico, rotondo senza scanalatura oppure tirante
Diametro pistone ≤8 - 110 mm
Utilizzo
per sensori di campo magnetico BMF 307
per sensori di campo magnetico BMF 235
Materiale
Alluminio
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Altri dettagli del prodotto
BAM01M9

Principio di funzionamento
Angolare di ritegno BMF
Applicazione
Cilindro pneumatico con tiranti
Diametro pistone: a piacere
Utilizzo
per sensori di campo magnetico BMF 235
Materiale
Alluminio
Altri dettagli del prodotto
BAM01MA

Principio di funzionamento
Angolare di ritegno BMF
Applicazione
Cilindro pneumatico con tiranti
Diametro pistone: a piacere
Utilizzo
per sensori di campo magnetico BMF 235
Materiale
Alluminio
Altri dettagli del prodotto

Downloads

  • The BMF Magnetic Sensor
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare