Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

18.04.2024

Il sistema intelligente di misurazione della posizione del campo magnetico BMP02

Feedback di posizione negli spazi più ristretti

Il sistema intelligente di misurazione della posizione del campo magnetico BMP02

La fabbrica intelligente, con le sue complesse linee di produzione, richiede una grande flessibilità. Tenere d'occhio il processo di lavoro in ogni momento è fondamentale. È qui che i sensori della pneumatica, ad esempio nei vari azionamenti pneumatici, nelle pinze compatte e precise, nei dispositivi di punzonatura e avvitatura e nei cambi utensili, svolgono un ruolo decisivo. La tecnologia dei sensori garantisce infatti la velocità, la precisione e la flessibilità necessarie.
Con la serie BMP, Balluff ha in programma un sistema di posizionamento intelligente che, oltre al segnale di posizione assoluta per il percorso della corsa di un pistone tramite IO-Link, fornisce anche informazioni sullo stato del sensore e sulle condizioni ambientali attuali.

La soluzione per spazi limitati

Con il BMP02, stiamo ampliando il nostro portafoglio con un sistema di misura di posizione a campo magnetico che eccelle negli spazi più ristretti. Grazie alle sue dimensioni, si adatta perfettamente alle applicazioni in cui c'è poco spazio per un sensore - parola chiave "downsizing" - ad esempio nell'automazione di fabbrica, nella movimentazione dei materiali o nella robotica.
Come il BMP, anche il BMP02 fornisce un feedback di posizione preciso, continuo e senza contatto, che è alla base di un'elevata affidabilità dei processi e della qualità dell'automazione. Grazie al fattore di forma ridotto e alla semplice parametrizzazione del sistema, la messa in servizio e la regolazione sono state notevolmente ottimizzate. Il monitoraggio delle condizioni, il profilo intelligente della corsa e il profilo del sensore di misura assicurano inoltre un elevato livello di intelligenza e dinamica con il BMP02. Ciò consente di ottenere la dinamica, la precisione e la flessibilità richieste dalla fabbrica intelligente con le sue linee di produzione complesse.

Le caratteristiche speciali

  • Feedback di posizione affidabile e privo di usura negli spazi più ristretti
  • Campo di misura fino a 22 mm
  • Polarizzazione magnetica assiale e radiale, rilevata automaticamente
  • Linearità e precisione di ripetizione rilevanti per l'applicazione
  • Bassa deriva termica e ottima compatibilità elettromagnetica
  • Ideale per il monitoraggio delle condizioni, la manutenzione predittiva e i cambi di formato grazie a IO-Link

Veloce, flessibile e preciso:

Configurate subito il vostro sistema di misurazione della posizione del campo magnetico in base alle vostre esigenze individuali.

BMP01

Facile da integrare e configurabile in modo flessibile

Per campi di misura da 32 mm a 256 mm

per la configurazione del prodotto
BMP02

Affidabile negli spazi più ristretti

Per campi di misura ridotti fino a 22 mm

per la configurazione del prodotto

Downloads

  • BMP02 magnetic field positioning systems
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare