09.06.2022
La nuova generazione di amplificatori BAE
Rende i sensori BOH optoelettronici compatibili con IO-Link
La nuova serie di amplificatori BAE di Balluff consente la comunicazione IO-Link per la famiglia di sensori optoelettronici BOH. Ciò significa che è possibile utilizzare le precise teste di misura miniaturizzate e le versatili bande luminose di Balluff anche nella produzione snella centralizzata. IO-Link consente di monitorare importanti parametri di sistema e dati di processo, come le ore di funzionamento, la temperatura, i picchi di tensione e la potenza del segnale: un grande passo avanti verso la manutenzione predittiva.
Intuitivo e affidabile
Il display OLED e i LED ben visibili sugli amplificatori facilitano la messa in funzione del sensore fornendo un feedback diretto. Durante l'uso, i LED indicano in modo affidabile lo stato di commutazione, il funzionamento e il sovraccarico e avvisano non appena viene raggiunto un intervallo instabile. Tutte le opzioni integrate, come la sensibilità, la modalità luce-buio o il principio di misurazione, sono, a seconda del modello, facilmente regolabili tramite i pulsanti sul dispositivo e/o tramite IO-Link.
Quattro varianti per la massima facilità d'uso
Per un utilizzo particolarmente efficiente delle teste di rilevamento ottico BOH, è possibile scegliere tra quattro versioni degli amplificatori BAE SA-OH in base alle proprie esigenze.
Con gli amplificatori con display integrato, è possibile effettuare le impostazioni come di consueto sul dispositivo stesso, oppure configurarle tramite IO-Link. Questi amplificatori offrono anche una gamma particolarmente ampia di funzioni e opzioni, ad esempio una frequenza di commutazione fino a 4 kHz per un conteggio rapido. Inoltre, il tempo di impulso può essere prolungato per il rilevamento di oggetti, ad esempio se il bersaglio non si trova all'interno del campo di rilevamento per un tempo sufficiente.
Se desiderate parametrizzare le vostre teste di rilevamento con l'aiuto degli amplificatori esclusivamente tramite IO-Link, nella nostra gamma abbiamo anche amplificatori particolarmente piccoli e sottili senza display.
Gli amplificatori con uscita analogica e frequenza di commutazione di 8 kHz sono adatti al monitoraggio di processi continui. In questo modo è possibile utilizzare l'intera gamma del segnale.
Per le applicazioni più comuni, offriamo anche amplificatori con potenziometri incorporati per una regolazione diretta e intuitiva della sensibilità, o in alternativa con pulsanti di apprendimento automatico.
Applicazioni versatili grazie alle diverse modalità
La nuova serie di amplificatori BAE può essere adattata in modo flessibile a requisiti specifici. Ambienti stabili, condizioni difficili, attività ad alta velocità, dispositivi sensoriali multipli affiancati e molto altro ancora: le diverse modalità rendono gli amplificatori dei veri e propri multitalenti.
Modalità a punto singolo e a due punti: rilevamento generale dei bordi in ambienti stabili
Modalità finestra: rilevamento della presenza in ambienti difficili
Modalità dinamica: impulsi brevi per processi veloci, come il conteggio o il controllo dell'espulsione.
Modalità di soglia: soppressione degli influssi ambientali; eliminazione degli effetti della polvere, del disallineamento, della deriva termica
Modalità di velocità selezionabili, anche per attività ad alta velocità per un massimo di 8kHz
Modalità di sincronizzazione per un massimo di otto unità sensore adiacenti
modalità di alimentazione multipla
Le caratteristiche speciali
- compatibile con tutte le teste di rilevamento e le bande luminose BOH
- Manutenzione predittiva grazie alla funzionalità IO-Link
- montabile su guida DIN o tramite fori di montaggio
- impostazione rapida ed efficiente, funzionamento intuitivo, facile regolazione durante il funzionamento
- diverse modalità di funzionamento e di velocità per ogni applicazione
- Sincronizzazione di fino a otto unità senza diafonia
Amplificatore BAE
Micromote - Amplificatore per teste di sensori ottici
- Serie
- SA-OH
- Dimensione
- 10 x 32.5 x 77.3 mm
- Interfaccia
-
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/in opposizione: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) - Indicatore
-
Comunicazione - LED verde, lampeggiante
Uscita 1 attiva - LED giallo - Possibilità di regolazione
-
Modalità contatore
Tempo di ritardo
Funzione dinamica
Funzione di apprendimento esterna
Impostazione di fabbrica (Reset)
IO-Link
Commutazione chiaro/scuro
Ritardo di disinserzione ON/OFF
Modalità SIO / modalità IO-Link
Funzione finestra/funzione di commutazione standard
Apprendimento statico/dinamico/manuale
Apprendimento 1-Pt/2-Pt/dinamico
Sensibilità (punto di commutazione)
Amplificazione
Isteresi - Caratteristiche addizionali
-
Two Switching Outputs
External teach
Hysteresis adjustable
Signal Delay
Counter mode - Dispositivo di regolazione
- Configurazione mediante I/O-Link
- Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
- Materiale custodia
-
PA
PA 6 - Tensione d'esercizio UB
- 15...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
Micromote - Amplificatore per teste di sensori ottici
- Serie
- SA-OH
- Dimensione
- 15 x 40.1 x 77.3 mm
- Interfaccia
-
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/in opposizione: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) - Indicatore
-
Display OLED
Tensione di funzionamento - LED verde
Uscita 1 attiva - LED giallo
Uscita 2 attiva - LED giallo
Funzione di allarme - LED rosso
Sync - LED orange - Possibilità di regolazione
-
Auto-Synch
Contrasto del display OLED
Modalità contatore
Tempo di ritardo
Funzione dinamica
Funzione di apprendimento esterna
Impostazione di fabbrica (Reset)
IO-Link
Commutazione chiaro/scuro
Ritardo di disinserzione ON/OFF
Modalità SIO / modalità IO-Link
Funzione finestra/funzione di commutazione standard
Apprendimento statico/dinamico/manuale
Apprendimento 1-Pt/2-Pt/dinamico
Sincronizzazione ON/OFF
Sensibilità (punto di commutazione)
Direzione di lettura del display OLED
Amplificazione
Isteresi - Caratteristiche addizionali
-
Two Switching Outputs
Synchronization
External teach
Hysteresis adjustable
Signal Delay
Counter mode - Dispositivo di regolazione
-
Configurazione mediante I/O-Link
Tasto - Collegamento
- Cavo, 2 m, PUR
- Materiale custodia
-
PC
PA 12 - Tensione d'esercizio UB
- 15...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
Micromote - Amplificatore per teste di sensori ottici
- Serie
- SA-OH
- Dimensione
- 12 x 40.1 x 80.5 mm
- Interfaccia
-
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/in opposizione: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) - Indicatore
-
Display OLED
Tensione di funzionamento - LED verde
Uscita 1 attiva - LED giallo
Uscita 2 attiva - LED giallo
Funzione di allarme - LED rosso
Sync - LED orange - Possibilità di regolazione
-
Auto-Synch
Contrasto del display OLED
Modalità contatore
Tempo di ritardo
Funzione dinamica
Funzione di apprendimento esterna
Impostazione di fabbrica (Reset)
IO-Link
Commutazione chiaro/scuro
Ritardo di disinserzione ON/OFF
Modalità SIO / modalità IO-Link
Funzione finestra/funzione di commutazione standard
Apprendimento statico/dinamico/manuale
Apprendimento 1-Pt/2-Pt/dinamico
Sincronizzazione ON/OFF
Sensibilità (punto di commutazione)
Direzione di lettura del display OLED
Amplificazione
Isteresi - Caratteristiche addizionali
-
Two Switching Outputs
Synchronization
External teach
Hysteresis adjustable
Signal Delay
Counter mode - Dispositivo di regolazione
-
Configurazione mediante I/O-Link
Tasto - Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
- Materiale custodia
-
PC
PA 12 - Tensione d'esercizio UB
- 15...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
Teste di rilevamento BOH
Micromote - teste di sensori ottici
- Dimensione
- 22 x 14 x 220 mm
- Principio di funzionamento
- Testa sensore ottico
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione
- Particolarità ottiche
- Banda d'illuminazione
- Tipo di luce
- LED infrarosso
- Lunghezza attiva AL 1
- 200 mm
- Distanza di lavoro
- 10...500 mm
- Collegamento
- Cavo con connettore, M8x1-Presa, 3-poli, 2 m, PUR
- Materiale custodia
- Alluminio, anodizzato, nero
- Superficie attiva, materiale
- PMMA
- Fissaggio
- Vite M4 (2x)
- Parte più piccola tipica
- 3.0 mm
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Micromote - teste di sensori ottici
- Serie
- R018
- Dimensione
- 13 x 3 x 13.5 mm
- Interfaccia
- per amplificatore di commutazione
- Principio di funzionamento
- Testa sensore ottico
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a tasteggio diretto energetica
- Caratteristiche raggio
- divergente, max. 3.5°
- Tipo di luce
- microSPOT-LED a luce rossa
- Dimensioni dello spot luminoso
- Ø 10 mm con 50 mm
- Distanza di lavoro
- 3.5...60 mm
- Collegamento
- Cavo con connettore, M8x1-Presa, 1 m, PUR
- Materiale custodia
- Alluminio, anodizzato, naturale
- Superficie attiva, materiale
- Vetro
- Fissaggio
- Vite M3
- Parte più piccola tipica
- 0.2 mm
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
WEEE
Micromote - teste di sensori ottici
- Serie
- G02
- Dimensione
- Ø 2 x 8.6 mm
- Interfaccia
- per amplificatore di commutazione
- Principio di funzionamento
- Testa sensore ottico
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione
- Caratteristiche raggio
- divergente
- Tipo di luce
- LED a luce rossa
- Dimensioni dello spot luminoso
- Ø 35 mm
- Distanza di lavoro
- 0...300 mm
- Collegamento
- Cavo con connettore, M8x1-Presa, 1 m, PUR
- Materiale custodia
- Acciaio inossidabile
- Superficie attiva, materiale
- Epossido
- Fissaggio
- Diametro 2.0 mm
- Parte più piccola tipica
- 0.2 mm
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
WEEE
Micromote - teste di sensori ottici
- Serie
- T32
- Dimensione
- 34 x 10 x 10 mm
- Applicazione
-
Sensore a tubo flessibile
Riconoscimento acqua - Interfaccia
- per amplificatore di commutazione
- Principio di funzionamento
- Testa sensore ottico
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a forcella
- Particolarità ottiche
- Assorbimento della luce dovuta all'acqua
- Tipo di luce
- LED Near-infrared per riconoscimento acqua
- Collegamento
- Cavo con connettore, M8x1-Presa, 1 m, PUR
- Materiale custodia
- Alluminio, anodizzato, nero
- Superficie attiva, materiale
- Epossido
- Fissaggio
- Vite M3
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
WEEE
Downloads
-
The new amplifier generation – makes BOH sensor heads IO-Link capable