Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

11.09.2023

RFID diventa mobile

Identificazione in applicazioni LF, HF e UHF

Identificazione in applicazioni LF, HF e UHF

Assegnare in modo chiaro oggetti e prodotti e rintracciarli in qualsiasi momento: Le nostre soluzioni RFID offrono la possibilità di leggere i supporti dati in linea di produzione. Tuttavia, ci sono anche casi in cui i dati devono essere letti, visualizzati o modificati lontano dalla linea o dalla macchina e in cui le soluzioni fisse raggiungono i loro limiti. Ecco perché Balluff offre anche lettori brandeggiabili che possono essere utilizzati in modo flessibile. Con i nostri palmari BIS V RFID, come complemento ottimale ai lettori fissi, è possibile risolvere comodamente anche i processi manuali, ad esempio per la gestione dell'inventario o del magazzino, la rilavorazione, i controlli di qualità o i lavori di assistenza e manutenzione.

Mobile, multifrequenza, modulare

Il nostro portafoglio RFID è estremamente vario. I nostri palmari con design modulare sono altrettanto vari. Se volete leggere/scrivere il contenuto di supporti dati HF, LF o UHF in modo dinamico e flessibile - con un solo dispositivo - il BIS V mobile è la scelta giusta: in combinazione con un dispositivo base, un modulo plug-in adatto e una delle nostre testine di lettura/scrittura - BIS M, L, C o U - si crea un lettore portatile individuale e flessibile. Grazie a un'applicazione, anch'essa configurabile individualmente, è possibile visualizzare e modificare il contenuto dei dati in modo flessibile in qualsiasi momento.

I dispositivi base sono disponibili in diverse versioni, a scelta con scanner 1D/2D integrato e fotocamera o antenna NFC. Ciò significa che, oltre alla funzionalità RFID, è possibile anche la lettura di codici ottici.

Caratteristiche speciali

  • Unità di base multifrequenza, combinabile individualmente e modularmente
  • design moderno stile smartphone con sistema operativo Android
  • visualizzazione ottimale del contenuto del supporto dati
  • Vari moduli rimovibili per tutte le famiglie RFID, combinabili con le testine di lettura/scrittura esistenti
  • lettura flessibile di BIS M, L, C e BIS U e (opzionale) di codici 1D/2D con un'unica unità
  • visualizzazione e modifica del contenuto dei dati tramite app configurabile

BIS01FU

Dispositivi base per palmari RFID

BIS01H2

Palmari RFID Dispositivi base

BIS01FW

Dispositivi base per palmari RFID

BIS01FU

Dispositivi base per palmari RFID

Gruppo prodotti
RFID Mobile Devices
Principio di funzionamento
Programmatore portatile
Sistema operativo
Android™ 11
Processore
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz)
Memoria di lavoro
2 GB RAM
Memoria dati
16 GB Flash
Indicatore
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H
Tipo di batteria
Lithium-ion accu
Interfaccia 01
WLAN
Interfaccia 02
Bluetooth
Tensione d'esercizio UB
3.8 VDC Pacco batterie
Indicatore di funzione
Progress indicator, LED
Grado di protezione
IP65
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
CCC
SRRC
KC
IFT
Altri dettagli del prodotto
BIS01H2

Palmari RFID Dispositivi base

Gruppo prodotti
RFID Mobile Devices
Principio di funzionamento
Programmatore portatile
Sistema operativo
Android™ 11
Processore
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz)
Memoria di lavoro
2 GB RAM
Memoria dati
16 GB Flash
Indicatore
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H
Tipo di batteria
Lithium-ion accu
Interfaccia 01
WLAN
Interfaccia 02
Bluetooth
Tensione d'esercizio UB
3.8 VDC Pacco batterie
Indicatore di funzione
Progress indicator, LED
Grado di protezione
IP65
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
CCC
SRRC
IFT
Caratteristiche addizionali
Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side)
Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting
Integrated HF-RFID reader: NFC reader 13.56 MHz
Altri dettagli del prodotto
BIS01FW

Dispositivi base per palmari RFID

Gruppo prodotti
RFID Mobile Devices
Principio di funzionamento
Programmatore portatile
Sistema operativo
Android™ 11
Processore
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz)
Memoria di lavoro
2 GB RAM
Memoria dati
16 GB Flash
Indicatore
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H
Tipo di batteria
Lithium-ion accu
Interfaccia 01
WLAN
Interfaccia 02
Bluetooth
Tensione d'esercizio UB
3.8 VDC Pacco batterie
Indicatore di funzione
Progress indicator, LED
Grado di protezione
IP65
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
CCC
SRRC
KC
IFT
Caratteristiche addizionali
Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side)
Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting
Altri dettagli del prodotto

Argomenti correlati

Downloads

  • RFID goes mobile
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare