Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

06.08.2025

La telecamera industriale per le applicazioni esigenti più comuni

Telecamera Vision 5GigE - Consumo energetico minimo in un alloggiamento ultra-compatto

La famiglia di telecamere 5GigE BVS CA-GV è caratterizzata da un design compatto con una superficie frontale di 29 x 29 mm e un consumo energetico compreso tra 3,5 e 4,8 watt. La telecamera è dotata di un'interfaccia 5GigE, che raggiunge una velocità di trasmissione dati fino a 625 MByte/s. Allo stesso tempo, mantiene la piena retrocompatibilità con 2,5 GigE, permettendo un’integrazione semplice nei sistemi esistenti senza necessità di adattare le periferiche PC.

Grazie alle interfacce digitali come GigE Vision e GeniCam e al design modulare, la telecamera può essere facilmente integrata in sistemi esistenti o di nuova progettazione. La famiglia di telecamere BVS CA GV offre diverse configurazioni per gli ingressi e le uscite digitali. Oltre a un'uscita classica e a un ingresso commutabile via software a 5 o 24 VDC (segnale TTL o PLC), sono presenti due GPIO (General Purpose Input Output) e un'interfaccia RS232. I GPIO possono essere configurati in modo flessibile come ingressi e uscite, consentendo il collegamento di encoder. L'interfaccia RS232 è utilizzata per la parametrizzazione di lenti liquide o controllori flash. L'alimentazione e la trasmissione dei dati avvengono tramite un unico cavo, grazie alla tecnologia Power-over-Ethernet (PoE), che semplifica notevolmente il cablaggio del sistema. Per i sensori più grandi è disponibile, su richiesta, un portaobiettivo di dimensioni maggiori.

La telecamera offre, inoltre, un'ampia gamma di risoluzioni, da 3,1 a 24,6 megapixel, e supporta sia i sensori CMOS standard di Sony che i sensori UV e SWIR (IMX992 e IMX993), oltre ai widescreen IMX901 e IMX902 con un rapporto di aspetto di 4:1 e 3:1. È quindi adatta a gestire attività di image processing particolarmente complesse e diversificate. L'integrazione dei più recenti sensori di immagine di Sony garantisce una qualità d’immagine eccellente e una disponibilità a lungo termine. Le nuove funzionalità dei sensori ampliano le possibilità di analisi delle immagini.

Applicazioni principali

La telecamera è ideale per le applicazioni che richiedono sequenze di immagini rapide e un'elevata velocità di trasmissione dei dati.

Tra queste, il monitoraggio e la regolazione del traffico, l'industria dei semiconduttori, l'ingegneria meccanica, la tecnologia di misurazione industriale e la tecnologia medica e odontoiatrica. Viene utilizzata con successo anche nel settore farmaceutico.

Caratteristiche speciali

  • La famiglia di telecamere che definirà nuovi standard: piccola, compatta e compatibile con le versioni precedenti
  • Ideale anche negli spazi più limitati - fattore di forma ridotto 29×29 mm
  • Immagini perfette: prestazioni termiche ottimali con con il minor consumo energetico della sua categoria (3,5–4,3 watt)
  • Connettività semplice - alimentazione e trasmissione dati tramite un unico cavo grazie a PoE
  • Retrocompatibilità con le interfacce 2,5 GigE
  • Integrazione dei più recenti sensori d'immagine Sony, tra cui IMX901, IMX902 e i sensori SWIR ad alta risoluzione IMX992 e IMX993

Telecamere di visione 5GigE

5GigE - Consumo energetico minimo in un alloggiamento ultra-compatto
Alla famiglia di prodotti

Panoramica dei nostri modelli di telecamere 5GigE Vision

Famiglia di telecamere 5GigE con superficie frontale di 29x29 mm

BVS CA-GV1 -xxxxxx-(1)(2)(3)(4)(5)(6)-001

Famiglia di telecamere 5GigE in superficie frontale 40x40 mm

BVS CA-GV2 -xxxxxx-(1)(2)(3)(4)(5)(6)-001

Sensore (xxxxxx)

0032B

IMX900, 3,2 MP

0051D

IMX547, 5,1 MP

0081A

IMX546, 8,1 MP

0081U

IMX487, 8,1 MP Sensore UV

0124D

IMX545, 12,4 MP

0124F

IMX902, 12,4 MP

0162A

IMX542, 16,2 MP

0164A

IMX901, 16,4 MP

0204A

IMX541, 20,4 MP

0246A

IMX540, 24,6 MP

0013S*

IMX990, 1,3 MP, versione non raffreddata (in GV1)

0032S*

IMX993, 3,2 MP, versione non raffreddata (in GV1)

0053S*

IMX992, 5,3 MP, versione non raffreddata (in GV1)

0013T*

IMX990, 1,3 MP, versione raffreddata (solo in GV2)

0032T*

IMX990, 3,2 MP, versione raffreddata (solo in GV2)

0053T*

IMX990, 5,3 MP, versione raffreddata (solo in GV2)

Mono/colore

G

Monocromatico

C

a colori

Manipolazione (1)

1

Standard temperatura ambiente (da 5 a 45 °C)

2

Intervallo di temperatura esteso (da -20 a 60 °C)

Supporto dell'obiettivo (2)

1

Montaggio a C

2

Attacco TFL (solo per IMX901 con superficie frontale 40x40 mm)

Filtri (3)

0

senza filtro, senza vetro di protezione

1

Filtro IR cut

2

Vetro di protezione senza filtro

Alloggiamento (4)

1

Nero con logo

I/O (5)

1

1/1 I/O con (segnale PLC), 2 GPIO, RS232, PoE

Firmware (6)

0

Firmware attuale

Telecamere e sensori personalizzati

Design e progettazione personalizzati: quando lo standard non è sufficiente.

Spazio limitato, interfacce aggiuntive o sensori di immagine, ottiche e filtri speciali? Modifiche personalizzate su richiesta.

Accessori per la telecamera 5GigE Vision

Obiettivi

Attacco C, attacco per lenti standard, attacco TFL adatto al sensore IMX901

Cavo di connessione

Cavo RJ45 in diverse lunghezze

Cavo di connessione

Cavo Samtec a 10 pin dritto o angolato in diverse lunghezze

Piastra di montaggio

Varie piastre di montaggio per la parte inferiore della telecamera, specifiche per GV1 e GV2

Anello di montaggio

Varie staffe per montaggio frontale, specifiche per GV1 e GV2

Hai domande, richieste o suggerimenti?

Hai bisogno di maggiori informazioni? Non esitare a contattarci. Siamo a tua disposizione.
Contattaci

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare