Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

19.02.2025

Massima efficienza, minimo sforzo: scopri la nostra nuova generazione di scanner portatili

Identificazione e decodifica affidabile degli oggetti

Identificazione ottica

I lettori di codici portatili Balluff leggono in modo rapido e affidabile tutti i più comuni codici a barre 1D, 2D e impilati, sia su documenti che direttamente sugli oggetti. I lettori di codici portatili sono utilizzati in molte applicazioni, tra cui il controllo dei processi di rifornimento (sistemi Kanban), il controllo della produzione, l'identificazione ottica degli utensili, la tracciabilità dei componenti, il controllo della qualità e l'inventario (controllo dei sistemi Kanban).

Lettori di codici a barre portatili PowerScan, robusti e progettati per ambienti industriali

I lettori portatili PowerScan leggono in modo rapido e affidabile tutti i più comuni codici a barre 1D, 2D e impilati. La versione HDWcattura in modo affidabile sia i codici ad alta risoluzione (fino a 2,5 mm per l'1D) che le aree di grandi dimensioni (fino ad A4), mentre la versione DPW è in grado di leggere con precisione fino all'80% dei codici marcati direttamente. offre una protezione conforme agli standard industriali IP65 (IP67) e resiste a numerose cadute da un’altezza massima di 2 metri su cemento. Questo garantisce un utilizzo affidabile in ambito industriale, logistico e di magazzino. Le versioni wireless con Bluetooth offrono agli utenti la massima libertà di movimento, grazie a una trasmissione dati sicura fino a 100 metri di distanza dalla stazione base.

Caratteristiche speciali

  • La serie PowerScan DPX, la migliore della categoria, con ricarica wireless e sistema di autoapprendimento 4D per una scansione più veloce e precisa
  • Variante auto-range con raggio di scansione migliorato ed esteso fino a 20 m
  • Conferma di lettura affidabile tramite segnale acustico, due LED verdi e proiezione di un punto LED verde sul codice letto
  • Sistema di puntamento intuitivo migliorato grazie alla croce di marcatura laser ad alta visibilità
  • Fino a 30.000 letture con una sola ricarica – prestazioni elevate grazie alle batterie al litio e alla diagnostica smart integrata
  • Utilizzo senza sforzo grazie al peso ridotto e al design ergonomico

Lettore portatile di codici a barre Quickscan per magazzini e logistica

I lettori portatili QuickScan, ottimizzati e convenienti, leggono tutti i più comuni codici a barre 1D, 2D e impilati, nonché i codici postali in qualsiasi orientamento (fino a 40° di inclinazione) e in movimento. Anche la lettura in condizioni difficili, ad esempio su display e superfici riflettenti, non rappresenta un problema. Sono ideali per la lettura di codici su documenti o etichette e offrono buone prestazioni di lettura a un prezzo accessibile. La loro distanza massima di lettura è di 40 cm.

Il lettore è intuitivo e facile da usare: basta puntare sul codice e azionarlo. L'avvenuta lettura del codice è segnalata da un segnale acustico, da un LED verde sul lettore e da uno spot LED proiettato sul codice letto. La forma ergonomica e il peso massimo di 200 g consentono un utilizzo agevole e non faticoso. Le varianti wireless offrono all’utente la massima libertà di movimento, grazie a una trasmissione dati sicura entro un raggio di 100 metri dalla stazione base.

Caratteristiche speciali

  • Regolazione automatica ottimizzata per diverse condizioni di lettura
  • Conferma di lettura affidabile tramite segnale acustico, LED verde e proiezione di un punto LED verde sul codice letto
  • Sistema di puntamento intuitivo grazie alla marcatura LED blu ad alta visibilità
  • Versione Bluetooth con una portata di trasmissione dati fino a 100 m intorno alla stazione base

Downloads

  • QuickScan handheld barcode readers for warehouses and logistics
  • Robust PowerScan handheld reader reads
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare