Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

13.04.2021

Robuste testine di lettura/scrittura RFID con funzioni di monitoraggio delle condizioni

Sistema di automazione e monitoraggio intelligente

Robuste testine di lettura/scrittura RFID con funzioni di monitoraggio delle condizioni

Una tecnologia dei sensori potente e intelligente e soluzioni multifunzionali costituiscono la base per aumentare l'efficienza e l'efficacia delle vostre macchine e dei vostri sistemi. Oltre ai dati di processo e di condizione, i nostri componenti intelligenti vi forniscono anche preziose informazioni di base. Di conseguenza, vi aprono possibilità completamente nuove - dal monitoraggio delle condizioni di macchine e impianti (Condition Monitoring) alla manutenzione predittiva/preventiva (Predictive (Preventive Maintenance) fino a modelli di business completamente nuovi.
Lo Smart Automation and Monitoring System (SAMS) rappresenta quindi la filosofia di automazione completa di Balluff. Grazie al suo concetto di funzionamento e configurazione uniforme e standardizzato, i lunghi tempi di messa in servizio, gli alti costi di formazione e la lunga risoluzione dei problemi in caso di guasto imprevisto del dispositivo appartengono al passato.

Parte di questo sistema sono le nostre nuove testine di lettura/scrittura HF (13,56 MHz). Sono utilizzati, per esempio, per la tracciabilità affidabile dei pezzi (Track & Trace) o per il controllo della produzione al fine di rendere trasparenti e tracciabili le fasi di produzione. Consentono anche il riconoscimento automatico delle parti intercambiabili e assicurano che la parte stampata corretta sia inserita o scambiata durante il cambio.
Sono progettati per l'uso in ambienti industriali difficili (IP68 e IP69K). Grazie ai materiali igienici (acciaio inossidabile 1.4404/PBT), sono anche ideali per le applicazioni di lavaggio. Ancora meglio: garantiamo almeno 1.000 cicli di pulizia. Con la più alta velocità di trasmissione di 230,4 kBaud (IO-Link COM3), permettono la lettura e la scrittura veloce e senza contatto di supporti dati in applicazioni near-field.

Oltre all'identificazione affidabile, le testine di lettura/scrittura vi offrono numerose funzioni di monitoraggio delle condizioni, ad esempio il rilevamento dell'inclinazione o il monitoraggio della temperatura e della qualità del segnale - così come altre multifunzioni, come il contatore delle ore di funzionamento o il comando ping per la localizzazione visiva del dispositivo.

Le caratteristiche speciali

  • Tempi rapidi di scrittura/lettura tramite IO-Link COM3 (230,4 kBaud)
  • Materiali conformi all'igiene (acciaio inossidabile 1.4404/PBT)
  • Più lavaggio: IP69K + 1.000 cicli di pulizia garantiti
  • Resistenza H2O2
  • Funzionalità IO-Link avanzata attraverso il sistema di monitoraggio Smart Automation SAMS
  • Funzioni complete di Condition Monitoring

Robuste testine di lettura/scrittura RFID con funzioni di monitoraggio delle condizioni

Downloads

  • Rugged RFID Read/Write heads with Condition Monitoring Functions

Avete domande? Siete pregati di contattarci

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare