28.09.2026
Sensore di posizione magnetostrittivo BTL Entry, versione ad asta
Misurazione lineare della posizione nei cilindri idraulici: affidabilità elevata e costi ridotti
Il feedback di posizione lineare affidabile non deve necessariamente comportare complessità o costi superflui. Con il nuovo sensore di posizione BTL Entry in versione ad asta, Balluff offre una soluzione essenziale per applicazioni idrauliche standard. Progettato per gli impieghi in cui è richiesto un rilevamento della posizione affidabile, il sensore di posizione si concentra sugli aspetti fondamentali: integrazione semplice, prestazioni elevate ed efficienza economica. La collaudata tecnologia magnetostrittiva senza contatto combina precisione di misura con una lunga durata operativa e una riduzione dell’usura.
La scelta giusta per applicazioni sensibili ai costi
Non tutte le applicazioni richiedono la massima precisione, funzioni avanzate o un'ampia gamma di interfacce. Il sensore di posizione BTL Entry ad asta è stato sviluppato appositamente per applicazioni in cui è sufficiente un feedback di posizione lineare di base e l’efficienza economica rappresenta un criterio di scelta fondamentale. Il sensore completa il portfolio Balluff offrendo una soluzione dedicata alle esigenze standard, mentre le linee di prodotto Standard e Special Duty rispondono ai requisiti applicativi più avanzati e alle prestazioni più elevate.
Integrazione semplice. Funzionamento affidabile.
Grazie alle uscite analogiche, alle filettature standard M18x1,5 e ¾" e al connettore M12 standardizzato,il BTL Entry ad asta può essere integrato in modo rapido e semplice nei sistemi idraulici. Il design semplificato riduce la complessità, garantendo al contempo le prestazioni necessarie per un funzionamento affidabile nelle applicazioni industriali quotidiane.

Progettato per applicazioni idrauliche
Il sensore di posizione in versione ad asta è ideale per la misura della posizione all'interno di cilindri idraulici in applicazioni standard e sistemi oleodinamici. È particolarmente indicato per coloro che desiderano ottimizzare i costi delle macchine o sostituire soluzioni di sensori sovradimensionate con una tecnologia magnetostrittiva collaudata e affidabile.
I vantaggi in sintesi
Pensato per applicazioni in cui è fondamentale un feedback affidabile sulla posizione, il BTL Entry ad asta si concentra sui requisiti essenziali dei sistemi idraulici standardizzati, offrendo al contempo un accesso competitivo alla gamma Balluff.
Vai al portfolio prodottiPer applicazioni standard
Facile da integrare
Senza contatto e senza usura
Parte di una gamma scalabile
La misurazione magnetostrittiva della posizione. A un nuovo livello.
Prezzo inferiore del 40%. 100% Balluff.
in meno sul prezzo di listino*
qualità Balluff
complessità superflua
*rispetto al modello Balluff BTL C1 con struttura a profilo della linea Standard
Domande frequenti
-
Per quali applicazioni è adatto il sensore di posizione BTL Entry in versione ad asta?
Le applicazioni tipiche includono cilindri idraulici standard, presse idrauliche, monitoraggio della corsa dei cilindri, sistemi oleodinamici e macchinari industriali in generale. Il BTL Entry ad asta è ideale per applicazioni standard e non è destinato ad ambienti operativi altamente specializzati o particolarmente esigenti.
-
Quali segnali di uscita sono disponibili?
Il BTL Entry in versione ad asta è disponibile con uscite di corrente analogiche (4…20 mA o 20…4 mA) e uscite di tensione analogiche (0…10 V o 10…0 V), consentendo una rapida integrazione nei più comuni PLC utilizzati nei sistemi idraulici.
-
Il BTL Entry è un sensore di qualità inferiore?
No. Il BTL Entry ad asta offre la stessa affidabilità della tecnologia magnetostrittiva senza contatto di Balluff, con una configurazione semplificata che privilegia le esigenze delle applicazioni standard.
-
La copertura in plastica è sufficientemente robusta per le applicazioni idrauliche standard?
Sì. Il sensore ha superato tutti i test necessari, inclusi quelli di compatibilità elettromagnetica (EMC), grado di protezione IP e resistenza alla temperatura. L’alloggiamento in plastica è quindi progettato per l’impiego in applicazioni idrauliche standard ed è collaudato sul campo.
-
Come si inserisce il BTL Entry nella gamma BTL?
Il BTL Entry ad asta rappresenta la soluzione più conveniente per le applicazioni idrauliche standard. Per applicazioni con requisiti più elevati in termini di prestazioni, funzionalità o robustezza, Balluff offre inoltre ulteriori linee di prodotto BTL. In questo modo, è possibile individuare la soluzione più adatta a ogni specifica esigenza.
Downloads
-
BTL Entry Rod-Style