22.04.2026
Sensore di posizione magnetostrittivo BTL per cilindri idraulici in zona 2
Per applicazioni esigenti nel settore dell'idrogeno e dell'energia
Nel settore energetico, dove l'idrogeno è visto come una promettente alternativa ai combustibili fossili, la necessità di soluzioni tecnologiche avanzate è in costante aumento. Per soddisfare queste esigenze, abbiamo ampliato la nostra gamma di sensori BTL magnetostrittivi con una variante per atmosfere potenzialmente esplosive. Il nuovo sensore è stato sviluppato appositamente per l'uso nei cilindri idraulici della Zona 2 ed è progettato per temperature di esercizio fino a 90°C.
Attenzione alle esigenze del mercato
Il nostro sensore di misura della posizione è progettato per funzionare in sicurezza in ambienti pericolosi e soddisfa tutti gli standard industriali rilevanti. Ideale per applicazioni impegnative, si distingue per la sua robustezza e assicura prestazioni costanti e affidabili. Inoltre, si integra perfettamente con la nostra ampia gamma di sensori, cavi, hub e master, ampliando le possibilità del sistema.
Questo aggiornamento soddisfa la crescente domanda di applicazioni ad alta temperatura in Zona 2. A differenza delle soluzioni precedenti, limitate a 60 °C, il nuovo sensore BTL garantisce prestazioni affidabili e robuste anche nelle condizioni più impegnative. Grazie al nostro configuratore online e al sistema di ordini nel webshop, trovare e acquistare il sensore ideale è facile e veloce.

Applicazioni nel settore energetico
La nuova variante a stelo del sensore BTL è ideale per le stazioni di rifornimento di idrogeno, in particolare per applicazioni come la compressione dell'idrogeno, dove i cilindri idraulici assicurano processi efficienti, e per la sostituzione automatica delle guarnizioni, che permette un ricambio semplice e senza problemi. In un mondo sempre più orientato verso soluzioni energetiche sostenibili, il nostro sensore non solo soddisfa i massimi requisiti tecnici, ma supporta attivamente la transizione verso tecnologie ecologiche.

Caratteristiche speciali
- Adatto a zona 2 e fino a 90°C
- Conforme agli standard industriali pertinenti
- Durevole e affidabile
- Integrazione perfetta nel sistema
- Ideale per la compressione dell'idrogeno mediante cilindri idraulici
I nostri prodotti
Sensori di posizione BTL magnetostrittivi – versione a stelo
Interfaccia: SSI; lunghezza di misura: 350 mm
- Forma
- Serie a barra Ex
- Fissaggio
- Flangia filettata M18x1.5
- Materiale custodia
- Alluminio, anodizzato
- Sensori di posizione, numero max.
- 1
- Collegamento
- Cavo, 5.00 m, PUR
- Interfaccia
- SSI
- Campo di misurazione
- 350 mm
- Frequenza di misurazione max.
- 1000 Hz
- Scostamento di linearità max.
- ±30 µm
- Precisione di ripetibilità
- ≤ ± 5 µm (tipico ± 2.5 µm)
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...60 °C
- Temperatura ambiente max.
- 60 °C (Process temperature: 90 °C)
- Grado di protezione
- IP68
- Omologazione / conformità
-
CE
IECEx
ATEX
WEEE - Categoria Ex
-
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
Interfaccia: analogica; lunghezza di misura: 1525 mm
- Forma
- Serie a barra Ex
- Fissaggio
- Flangia filettata M18x1.5
- Materiale custodia
- Alluminio, anodizzato
- Sensori di posizione, numero max.
- 1
- Collegamento
- Cavo, 5.00 m, PUR
- Uscita analogica
- 2x analogiche, corrente 4…20 mA
- Campo di misurazione
- 1525 mm
- Frequenza di misurazione max.
- 500 Hz
- Scostamento di linearità max.
- ±0.01 %FS
- Precisione di ripetibilità
- ± 5 µm
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...60 °C
- Temperatura ambiente max.
- 60 °C (Process temperature: 90 °C)
- Grado di protezione
- IP68
- Omologazione / conformità
-
CE
IECEx
ATEX
WEEE - Categoria Ex
-
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db

Downloads
-
Smartlight Rigid – compact. Bright. Versatile.